商品概要

画像をクリックすると大きくなります

スマートファイバアンプ, 高機能タイプ, IO-Link+入出力, PNP, コード引き出しタイプ, 2m

スマートファイバアンプ, 高機能タイプ, IO-Link+入出力, PNP, コード引き出しタイプ, 2m

在庫/販売状況

2026/10/22 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況 〇
標準価格(税別) ¥ 21,300

詳細情報

定格/性能

情報更新:2026/04/08

商品分類 高機能IO-Linkタイプ
入出力 1入力 2出力
E32-T11R (GIGAモード) 3000mm
(最速モード) 280mm
(標準モード) 1500mm
(高速モード) 1050mm
E32-D11R (GIGAモード) 1260mm
(最速モード) 100mm
(標準モード) 520mm
(高速モード) 360mm
光源 赤色4元素発光ダイオード
発光波長 625nm
電源電圧 DC10~30V リップル(p-p)10%含む、Class2
消費電力 (エコ機能LO) 680mW以下 (電源電圧24V時、消費電流28mA以下)
(エコ機能ON) 580mW以下 (電源電圧24V時、消費電流24mA以下)
(通常モード) 780mW以下 (電源電圧24V時、消費電流32mA以下)
動作モード 入光時ON/しゃ光時ON 切替式
種類 PNPオープンコレクタ
応答時間(動作) (ギガパワーモード (GIGA)) 16ms
(最速モード (SHS)) 50µs
(標準モード) 1ms
(高速モード (HS)) 250µs
応答時間(復帰) (ギガパワーモード (GIGA)) 16ms
(最速モード (SHS)) 50µs
(標準モード) 1ms
(高速モード (HS)) 250µs
保護回路 出力短絡保護
出力逆接続保護
電源逆接続保護
表示 (デジタル表示) 7セグディスプレイ(サブデジタル表示: 緑+メインデジタル表示: 白)
(表示方向) 通常/反転表示切替可能
(表示灯) OUT表示灯(橙)、L/D表示灯(橙)、ST表示灯(青)、DPC表示灯(緑)、OUT選択表示灯(橙)
相互干渉防止 10台 (最速モード時は使用不可)
機能 (エコモード) OFF(デジタル表示点灯)/ECO ON(デジタル表示消灯)/ECO LO(デジタル表示暗点灯)から選択可能
(オートパワーコントロール) あり(常時有効)
(スマートベリファイ) あり
(ゼロリセット) マイナス表示可能(しきい値もシフトします)
(タイマ) タイマ機能無効/オフディレイ/オンディレイ/ワンショット/オンオフディレイから選択可能(1ms~9999ms)
(ダイナミックパワーコントロール) あり
(パワーチューニング) ON/OFFから選択可能
(ヒス幅設定) 標準設定もしくはユーザ設定から選択可能、ユーザ設定の場合、ヒス幅 0~9999まで設定可能
(出力1設定) 通常検出モード、エリア検出モード、微分検出モード、無効から選択可能
(出力2設定) 通常検出モード、アラーム出力モード、エラー出力モード、微分検出モード、スマートベリファイ出力モード、無効から選択可能
(設定リセット) イニシャルリセット(工場出荷時の状態)
感度調整 スマートチューニング(2点チューニング/フルオートチューニング/位置決めチューニング/最大感度チューニング/パワーチューニング/パーセントチューニング(-99~+99%))またはマニュアル調整
使用温度範囲 (ただし、氷結、結露しないこと)
-25~40℃(17~30台連結)
-25~45℃(11~16台連結)
-25~50℃(3~10台連結)
-25~55℃(1~2台連結)
保存温度範囲 -30~70℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
接続方式 コード引き出しタイプ
コード長 2m
質量 約115g(梱包状態)
約75g(本体)
材質 (カバー) ポリカーボネート (PC)
(ケース) ポリカーボネート (PC)
(コード) 塩化ビニル (PVC)
付属品 インデックスリスト
取扱説明書

CAD

情報更新:2026/2/2

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/10/21

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
X O O O O O O O O O 10
  • "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング CCC認証 電波法
Yes Yes Yes N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No