商品概要

画像をクリックすると大きくなります

光電センサ, AC/DC電源フリータイプ, 回帰反射形(MSR機能付き), 検出距離 4m(反射板E39-R1使用), リレー出力, コンジット口 PF1/2

在庫/販売状況

2026/03/04 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 10,300

詳細情報

定格/性能

情報更新:2024/07/25

形状角型
検出方式回帰反射形(MSR機能付き)
検出距離反射板E39-R1使用: 4m
標準検出物体φ75mm以上の不透明体
指向角1~5°
光源赤色発光ダイオード (660 nm)
電源電圧AC100~240V±10% 50/60Hz
DC24~240V±10% リップル(p-p)10%以下
消費電力2W以下
制御出力リレー出力 (1c)
AC250V 3A (cosφ=1) 以下
DC5V 10mA以上
寿命(リレー出力)電気的: 10万回以上(開閉ひん度1800回/時)
機械的: 5000万回以上(開閉ひん度18000回/時)
動作モード入光ON/遮光ON 切替式
応答時間動作・復帰: 30ms以下
使用周囲照度白熱ランプ: 3,000lx以下
使用温度範囲-25~55℃(ただし、氷結、結露しないこと)
保存温度範囲-30~70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲45~85%(ただし、結露しないこと)
保存湿度範囲35~95%(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min
耐振動耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h
誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h
耐衝撃耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
誤動作: 100m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造IEC: IP66
接続方式端子台タイプ
表示灯入光表示灯(赤)
質量梱包状態: 約160g
付属品取扱説明書、取りつけ金具、ナット、端子保護カバー、コード取りつけナット一式、反射板
材質ケース: ABS
レンズ部: メタクリル樹脂
カバー: ポリカーボネート
取りつけ金具: 鉄

外形図

情報更新:2024/07/25

出力段回路図

情報更新:2024/07/25

タイムチャート

情報更新:2024/07/25

平行移動特性

情報更新:2024/07/25

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/3/04

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
X O O O O O O O O O 10
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証
No No Yes Yes
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No