AC/DC電源フリータイプ 光電センサ
一部商品は受注終了しております、「形式/種類」をご覧ください。形E3JK-5, 形E3JM-10は2009年9月に受注終了し、新シリーズ(形式末尾が"-N")に代わりました。従来品との互換性については「ご使用の前に」をご確認ください。
※ Web特別価格提供品
検出方式/検出距離/検出対象物などの必要な条件を選ぶだけで簡単に光電センサの形式を検索できます。
| 商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
|---|---|---|
| E3JM-10M4-NN | 透過形 端子台タイプ 検出距離10m リレー出力 |
|
| E3JM-10M4T-NN | 透過形 端子台タイプ 検出距離10m リレー出力 タイマ機能付 |
|
| E3JM-10S4-NN | 透過形 端子台タイプ 検出距離10m DC無接点出力 |
|
| E3JM-10S4T-NN | 透過形 端子台タイプ 検出距離10m DC無接点出力 タイマ機能付 |
|
| E3JM-DS70M4 | 拡散反射形 端子台タイプ 検出距離700mm リレー出力 |
|
| E3JM-DS70M4T | 拡散反射形 端子台タイプ 検出距離700mm リレー出力 タイマ機能付 |
|
| E3JM-DS70S4 | 拡散反射形 端子台タイプ 検出距離700mm DC無接点出力 |
|
| E3JM-DS70S4T | 拡散反射形 端子台タイプ 検出距離700mm DC無接点出力 タイマ機能付 |
|
| E3JM-R4M4 | MSR回帰反射形 端子台タイプ 検出距離4m リレー出力 |
|
| E3JM-R4M4T | MSR回帰反射形 端子台タイプ 検出距離4m リレー出力 タイマ機能付 |
|
| E3JM-R4S4 | MSR回帰反射形 端子台タイプ 検出距離4m DC無接点出力 |
|
| E3JM-R4S4T | MSR回帰反射形 端子台タイプ 検出距離4m DC無接点出力 タイマ機能付 |
|
| E39-R1 | 反射板 |
|
| E39-R2 | 反射板 |
|
| E39-R3 | 小型反射板 |
|
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。