商品概要

画像をクリックすると大きくなります

光電センサ, AC/DC電源フリータイプ, 透過形, 検出距離 10m, リレー出力, タイマ機能, コンジット口 PF1/2

在庫/販売状況

2026/03/24 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 12,600

詳細情報

定格/性能

情報更新:2024/07/25

形状角型
検出方式透過形
検出距離10m
標準検出物体φ14.8mm以上の不透明体
指向角投光器: 3~20°
受光器: 3~20°
光源赤外発光ダイオード (950 nm)
電源電圧AC100~240V±10% 50/60Hz
DC24~240V±10% リップル(p-p)10%以下
消費電力投受光器セット: 3W以下
制御出力リレー出力 (1c)
AC250V 3A (cosφ=1) 以下
DC5V 10mA以上
寿命(リレー出力)電気的: 10万回以上(開閉ひん度1800回/時)
機械的: 5000万回以上(開閉ひん度18000回/時)
動作モード入光ON/遮光ON 切替式
応答時間動作・復帰: 30ms以下
タイマ機能ONディレイ、OFFディレイ、ワンショットディレイから選択
0.1~5s
使用周囲照度白熱ランプ: 3,000lx以下
使用温度範囲-25~55℃(ただし、氷結、結露しないこと)
保存温度範囲-30~70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲45~85%(ただし、結露しないこと)
保存湿度範囲35~95%(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min
耐振動耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h
誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h
耐衝撃耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
誤動作: 100m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造IEC: IP66
接続方式端子台タイプ
表示灯動作表示灯(赤)、電源表示灯(赤)
質量梱包状態: 約270g
付属品取扱説明書、取りつけ金具、ナット、端子保護カバー、コード取りつけナット一式
材質ケース: ABS
レンズ部: メタクリル樹脂
カバー: ポリカーボネート
取りつけ金具: 鉄

外形図

情報更新:2024/07/25

出力段回路図

情報更新:2024/07/25

タイムチャート

情報更新:2024/07/25

平行移動特性
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
No No Yes Yes
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No