商品概要
画像をクリックすると大きくなります
光電センサ, AC/DC電源フリータイプ, 透過形, 検出距離 10m, リレー出力, コンジット口 PF1/2
在庫/販売状況
2026/03/24 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 11,500 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/07/25
| 形状 | 角型 |
|---|---|
| 検出方式 | 透過形 |
| 検出距離 | 10m |
| 標準検出物体 | φ14.8mm以上の不透明体 |
| 指向角 | 投光器: 3~20° 受光器: 3~20° |
| 光源 | 赤外発光ダイオード (950 nm) |
| 電源電圧 | AC100~240V±10% 50/60Hz DC24~240V±10% リップル(p-p)10%以下 |
| 消費電力 | 投受光器セット: 3W以下 |
| 制御出力 | リレー出力 (1c) AC250V 3A (cosφ=1) 以下 DC5V 10mA以上 |
| 寿命(リレー出力) | 電気的: 10万回以上(開閉ひん度1800回/時) 機械的: 5000万回以上(開閉ひん度18000回/時) |
| 動作モード | 入光ON/遮光ON 切替式 |
| 応答時間 | 動作・復帰: 30ms以下 |
| 使用周囲照度 | 白熱ランプ: 3,000lx以下 |
| 使用温度範囲 | -25~55℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
| 保存温度範囲 | -30~70℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
| 使用湿度範囲 | 45~85%(ただし、結露しないこと) |
| 保存湿度範囲 | 35~95%(ただし、結露しないこと) |
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) |
| 耐電圧 | AC2000V 50/60Hz 1min |
| 耐振動 | 耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
| 耐衝撃 | 耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 誤動作: 100m/s2 X、Y、Z各方向 3回 |
| 保護構造 | IEC: IP66 |
| 接続方式 | 端子台タイプ |
| 表示灯 | 入光表示灯(赤)、電源表示灯(赤) |
| 質量 | 梱包状態: 約270g |
| 付属品 | 取扱説明書、取りつけ金具、ナット、端子保護カバー、コード取りつけナット一式 |
| 材質 | ケース: ABS レンズ部: メタクリル樹脂 カバー: ポリカーボネート 取りつけ金具: 鉄 |
外形図
情報更新:2024/07/25

出力段回路図
情報更新:2024/07/25

タイムチャート
情報更新:2024/07/25

平行移動特性