商品概要
画像をクリックすると大きくなります
Fiber sensor heads, Reflective, M4 Threaded models, Right Angle, Aperture angle: Approx. 60 °, Cable length: 5 m, Flexible, R2
在庫/販売状況
2026/04/01 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 受注生産機種 |
| 在庫状況 | |
| 標準価格(税別) | ¥ 11,900 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/03/18
| Sensing method | Diffuse reflective |
|---|---|
| Features | Hexagonal back 90° cable exit Flexible fiber |
| Sensing distance | 1260 mm |
| Sensing surface orientation | Right-angle |
| Shape | Threaded |
| Size | M4 |
| Cable length | 5 m |
| Bending radius | 2 mm |
| Free cut | TRUE |
| Temperature range | -40-70 °C |
| Degree of protection (IP) | IP67 |
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
E32-D21N 5Mについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。