商品概要

画像をクリックすると大きくなります

スマート近接センサ, センサヘッド, 円柱型(ネジつき), M18, 非シールドタイプ, 検出距離 7mm

在庫/販売状況

2026/03/12 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) オープン価格

詳細情報

定格/性能

情報更新:2024/08/08

検出ヘッドサイズM18
タイプ円柱型(ネジつき) センサヘッド、非シールドタイプ
検出距離7mm
応差可変
繰り返し距離精度5µm
検出可能物体磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します)
標準検出物体鉄22×22×3mm
使用温度範囲-10~60℃
保存温度範囲-20~70℃
使用湿度範囲35~85%RH
保存湿度範囲35~85%RH
温度特性センサヘッド部: 0.08%/℃
センサヘッド部以外: 0.08%/℃
絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC1000V 50/60Hz 1min
耐振動耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h
耐衝撃耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造IEC: IP67
接続方式コネクタタイプ (2.6m)
質量梱包状態: 約120g
材質センサヘッド部: 黄銅
検出面: 耐熱ABS
プリアンプ: PES
付属品取扱説明書
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
No No Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No