商品概要
画像をクリックすると大きくなります
スマート近接センサ, センサヘッド, 円柱型(ネジつき), M10, シールドタイプ, 検出距離 2mm
在庫/販売状況
2026/03/17 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | オープン価格 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/08/08
| 検出ヘッドサイズ | M10 |
|---|---|
| タイプ | 円柱型(ネジつき) センサヘッド、シールドタイプ |
| 検出距離 | 2mm |
| 応差 | 可変 |
| 繰り返し距離精度 | 2µm |
| 検出可能物体 | 磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します) |
| 標準検出物体 | 鉄10×10×3mm |
| 使用温度範囲 | -10~60℃ |
| 保存温度範囲 | -20~70℃ |
| 使用湿度範囲 | 35~85%RH |
| 保存湿度範囲 | 35~85%RH |
| 温度特性 | センサヘッド部: 0.08%/℃ センサヘッド部以外: 0.08%/℃ |
| 絶縁抵抗 | 50MΩ以上(DC500Vメガにて) |
| 耐電圧 | AC1000V 50/60Hz 1min |
| 耐振動 | 耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
| 耐衝撃 | 耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 |
| 保護構造 | IEC: IP67 |
| 接続方式 | コネクタタイプ (2.6m) |
| 質量 | 梱包状態: 約120g |
| 材質 | センサヘッド部: 黄銅 検出面: 耐熱ABS プリアンプ: PES |
| 付属品 | 取扱説明書 |