商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Smart Proximity Sensor, Sensor Head, Cylinder type, 5.4 dia., Shielded, Sensing distance: 1 mm, Free-cut

在庫/販売状況

2026/04/01 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) オープン価格

詳細情報

Ratings/Performance

情報更新:2024/08/08

Sensing head size5.4 dia.
TypeCylinder type Sensor Head, Shielded
Sensing distance1 mm
Differential distanceVariable
Repetition precision1 µm
Sensing objectFerrous metal (Sensitivity lowers with non-ferrous metals.)
Standard sensing objectIron 5 x 5 x 3 mm
Ambient temperature (Operating)-10 to 60 ℃
Ambient temperature (Storage)-20 to 70 ℃
Ambient humidity (Operating)35 to 85 %
Ambient humidity (Storage)35 to 85 %
Temperature characteristicSensor Head: 0.08 %/℃
Except for Sensor Head: 0.08 %/℃
Insulation resistance50 MΩ min. at 500 VDC
Dielectric strength1,000 VAC 50/60 Hz 1 min
Vibration resistanceDestruction: 10 to 55 Hz, 1.5 mm double amplitude each in X, Y, and Z directions for 2 h
Shock resistanceDestruction: 500 m/s2 3 times each in X, Y and Z directions
Degree of protectionIEC: IP67
Connection methodConnector type (3.6 m)
WeightPackage: Approx. 120 g
MaterialSensor Head: SUS
Sensing surface: Heat-resistant ABS resin
Pre-amplifier: PES
AccessoriesInstruction manual
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
No No Yes N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No