商品概要

画像をクリックすると大きくなります

溶接工程向け近接センサ, シールドタイプ, M12, 検出距離 3mm, 直流3線式, PNPオープンコレクタ, NC, IO-Link非対応, コード引き出しタイプ, 2m

溶接工程向け近接センサ, シールドタイプ, M12, 検出距離 3mm, 直流3線式, PNPオープンコレクタ, NC, IO-Link非対応, コード引き出しタイプ, 2m

在庫/販売状況

2026/11/04 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 9,400

詳細情報

定格/性能

情報更新:2026/05/21

検出ヘッドサイズM12
タイプ円柱型(ネジつき)、高周波発振方式、シールドタイプ
電源の種類直流3線式
検出距離3mm ±10%
設定距離0~2.1mm
応差検出距離の15%以下
検出可能物体磁性金属、非磁性金属(材質により検出距離が変化します)
標準検出物体鉄21×21×1mm
応答周波数平均値: 80Hz
電源電圧DC10~30V リップル(p-p) 10%含む、Class2
消費電流16mA以下
制御出力(出力形式)PNPオープンコレクタ
制御出力(開閉容量)200mA以下 (DC10~30V Class2)
制御出力(残留電圧)2V以下 (負荷電流200mA、コード長2m時)
表示灯動作表示灯(橙LED/点灯)
動作モードNC
保護回路負荷短絡保護
出力逆接続保護
電源逆接続保護
サージ吸収
使用温度範囲0~85℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
UL温度定格: 0~60℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
保存温度範囲-15~85℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲35~95%RH (ただし、結露しないこと)
保存湿度範囲35~95%RH (ただし、結露しないこと)
温度の影響0~+85℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±20%以内
電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1.5%以内
絶縁抵抗充電部一括とケース間: 50MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧充電部一括とケース間: AC1000V 50/60Hz 1min
耐振動耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h
耐衝撃耐久: 1000m/s2 X、Y、Z各方向 10回
保護構造IEC 60529: IP67
接続方式コード引き出しタイプ (2m)
質量梱包状態: 約140g
材質ケース: ステンレス (SUS303)
検出面: ステンレス (SUS303)
締めつけナット: ステンレス (SUS303)
歯付座金: 鉄 亜鉛メッキ
コード: 塩化ビニル (PVC)
付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金

外形図

情報更新:2026/05/21

外形図

出力段回路図

情報更新:2026/05/21

出力段回路図

タイムチャート

相互干渉

情報更新:2026/05/21

相互干渉

A: 40mm以上、B: 35mm以上

周囲金属の影響

情報更新:2026/05/21

周囲金属の影響

鉄材

L: 0mm以上、φd: 12mm以上、D: 0mm以上、m: 12mm以上、n: 40mm以上

アルミ材

L: 12mm以上、φd: 70mm以上、D: 12mm以上、m: 12mm以上、n: 70mm以上

金属埋め込み

鉄材

l: 0mm以上、φd: 12mm以上、D: 0mm以上、m: 12mm以上、n: 40mm以上

アルミ材

l: 12mm以上、φd: 70mm以上、D: 12mm以上、m: 12mm以上、n: 70mm以上

特性図

情報更新:2026/05/21
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
E2EW-X3B212 2Mについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。