商品概要

画像をクリックすると大きくなります

溶接工程向け近接センサ, 耐スパッタコーティング, シールドタイプ, M12, 検出距離 7mm, 直流3線式, PNPオープンコレクタ, NO+NC両出力, COM2(38.4kbps), M12コネクタタイプ

溶接工程向け近接センサ, 耐スパッタコーティング, シールドタイプ, M12, 検出距離 7mm, 直流3線式, PNPオープンコレクタ, NO+NC両出力, COM2(38.4kbps), M12コネクタタイプ

在庫/販売状況

2026/09/17 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 21,000

詳細情報

定格/性能

情報更新:2026/05/21

検出ヘッドサイズM12
タイプ円柱型(ネジつき)、パルス励磁方式、シールドタイプ
電源の種類直流3線式
検出距離7mm ±10%
設定距離0~4.9mm
応差検出距離の15%以下
検出可能物体磁性金属、非磁性金属(材質により検出距離が変化します)
標準検出物体鉄21×21×1mm
応答周波数平均値: 2Hz
電源電圧DC10~30V リップル(p-p) 10%含む、Class2
消費電力DC24V時、30mA以下: 720mW以下
制御出力(出力形式)PNPオープンコレクタ
制御出力(開閉容量)100mA以下 (DC10~30V Class2)
制御出力(残留電圧)2V以下 (負荷電流100mA、コード長2m時)
通信IO-Link Ver1.1
伝送速度: COM2 (38.4kbps)
データ長: 2byte (PDサイズ)/1byte (M-sequence type: TYPE_2_2) (ODサイズ)
最小サイクルタイム: 2.3ms
表示灯標準I/Oモード(SIOモード): 動作表示灯(橙LED/点灯)、通信表示灯(緑LED/消灯)
IO-Linkモード(COMモード): 動作表示灯(橙LED/点灯)、通信表示灯(緑LED/点滅(1s周期))
動作モードNO+NC
保護回路負荷短絡保護
出力逆接続保護
電源逆接続保護
サージ吸収
使用温度範囲0~85℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
UL温度定格: 0~60℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
保存温度範囲-15~85℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲35~95%RH (ただし、結露しないこと)
保存湿度範囲35~95%RH (ただし、結露しないこと)
温度の影響0~+85℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±20%以内
電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1.5%以内
絶縁抵抗充電部一括とケース間: 50MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧充電部一括とケース間: AC1000V 50/60Hz 1min
耐振動耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h
耐衝撃耐久: 1000m/s2 X、Y、Z各方向 10回
保護構造IEC 60529: IP67
接続方式M12コネクタタイプ
質量梱包状態: 約60g
材質ケース: ステンレス (SUS303) フッ素樹脂コーティング
検出面: ステンレス (SUS303) フッ素樹脂コーティング
締めつけナット: ステンレス (SUS303) フッ素樹脂コーティング
歯付座金: 鉄 亜鉛メッキ
付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金

外形図

情報更新:2026/05/21

外形図

出力段回路図

情報更新:2026/05/21

出力段回路図

タイムチャート

相互干渉

情報更新:2026/05/21

相互干渉

A: 45mm以上、B: 40mm以上

周囲金属の影響

情報更新:2026/05/21

周囲金属の影響

鉄材

L: 4mm以上、φd: 30mm以上、D: 4mm以上、m: 28mm以上、n: 36mm以上

アルミ材

L: 12mm以上、φd: 70mm以上、D: 12mm以上、m: 28mm以上、n: 70mm以上

金属埋め込み

鉄材

l: 4mm以上、φd: 30mm以上、D: 4mm以上、m: 28mm以上、n: 36mm以上

アルミ材

l: 12mm以上、φd: 70mm以上、D: 12mm以上、m: 28mm以上、n: 70mm以上

特性図

情報更新:2026/05/21