商品概要
画像をクリックすると大きくなります
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ, G1/2, 1NC/1NO+1NC/1NO, ヘッド: 4方向取付可能/プラスチック, DC24Vソレノイドロック/メカニカルリリース, 特殊形リリースキー, リリースキーの位置: 底面
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ, G1/2, 1NC/1NO+1NC/1NO, ヘッド: 4方向取付可能/プラスチック, DC24Vソレノイドロック/メカニカルリリース, 特殊形リリースキー, リリースキーの位置: 底面
在庫/販売状況
2026/10/19 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 19,000 |