商品概要
画像をクリックすると大きくなります
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ, Pg13.5, 1NC/1NO+2NC, ヘッド: 4方向取付可能/プラスチック, DC24Vソレノイドロック/メカニカルリリース, リリースキーの位置: 底面
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ, Pg13.5, 1NC/1NO+2NC, ヘッド: 4方向取付可能/プラスチック, DC24Vソレノイドロック/メカニカルリリース, リリースキーの位置: 底面
在庫/販売状況
2026/10/23 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | △ |
| 標準価格(税別) | ¥ 18,000 |