商品概要
推奨代替機種情報2026/11/1 15:18 情報更新
推奨代替機種は A22NN-BPM-NYA-G102-NN となります。詳細はプロダクトニュースをご確認ください。
押ボタンスイッチ(丸胴形φ22/25), 非照光, きのこ 小形(φ30), 黄, 1a1b, モーメンタリ
在庫/販売状況
2026/11/13 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中・受注終了予定 推奨代替機種 |
|---|---|
| 受注終了予定 | 2027年6月 |
| 機種区分 | 受注生産機種 |
| 在庫状況 | |
| 標準価格(税別) | ¥ 1,320 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2026/05/21
| 種類 | 押ボタンスイッチ | |
|---|---|---|
| 胴体形状 | 丸胴形(φ22/25mm共用) | |
| 照光/非照光 | 非照光 | |
| 操作部 | 操作部形状 | きのこ 小形(φ30mm) |
| 操作部色 | 黄 | |
| 動作機能 | モーメンタリ | |
| 負荷 | 一般負荷用 | |
| 最小適用負荷 | DC5V 10mA | |
| 接点定格 | 接点構成 | 1a1b |
| 定格通電電流 | 10A | |
| 開閉能力(AC) | 抵抗負荷: AC24V 10A/AC110V 10A/AC220V 6A/AC380V 3A/AC440V 2A 誘導負荷: AC24V 10A/AC110V 5A/AC220V 3A/AC380V 2A/AC440V 1A | |
| 開閉能力(DC) | 抵抗負荷: DC24V 10A/DC110V 2A/DC220V 0.6A/DC380V 0.2A 誘導負荷: DC24V 1.5A/DC110V 0.5A/DC220V 0.2A/DC380V 0.1A | |
| 開閉能力説明 | 測定条件: 周囲温度 20±2℃、周囲湿度 65±5%RH、操作ひん度 20回/min | |
| 端子仕様 | ねじ締め端子 (M3.5) | |
| 許容操作頻度 | 電気的: 30回/分 機械的: 最大60回/分 | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500Vメガ) | |
| 耐電圧 | 同極端子間: AC2500V 50/60Hz 1min 各端子とアース間: AC2500V 50/60Hz 1min | |
| 耐振動 | 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm (誤動作1ms以内) | |
| 耐衝撃 | 耐久: 最大1000m/s2 誤動作: 最大1000m/s2 (誤動作1ms以内) | |
| 周囲温度範囲 | 使用時: -20~70℃ (ただし、氷結、結露しないこと) 保存時: -40~70℃ (ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 周囲湿度範囲 | 使用時: 35~85%RH | |
| 保護構造 | IP65耐油形 | |
| 感電保護クラス | Class II | |
| PTI(トラッキング特性) | 175 | |
| 汚染度 | 3 (IEC60947-5-1) | |
動作特性
| 全体の動きに必要な力(TTF) | 最大29.4N |
|---|---|
| 全体の動き(TT) | 最大5.5mm |
取りつけ穴加工図
情報更新:2026/05/21

適合負荷領域図
情報更新:2026/05/21

RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/11/04
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | e |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |
