Page top

D4B-4A17N

セーフティ・リミットスイッチ

Image

セーフティ・リミットスイッチ, 可変ロッド・レバー形, 2NC接点(スロー・アクション), M20

アクチュエータ 可変ロッド・レバー形
動作方式 スローアクション
接点構成 2NC
保護構造 IP67

D4B-□Nの形式一覧

  • 定格/仕様
動作方式スローアクション
アクチュエータ可変ロッド・レバー形 φ3×160
ステンレス鋼レバー
定格周波数50/60Hz
接点構成2NC
負荷一般負荷
開閉能力(AC)抵抗負荷: AC125V 10A/AC250V 10A/AC400V 10A
ランプ負荷(NC): AC125V 3A/AC250V 2A/AC400V 1.5A
ランプ負荷(NO): AC125V 1.5A/AC250V 1A/AC400V 0.8A
誘導負荷: AC125V 10A/AC250V 10A/AC400V 3A
電動機負荷(NC): AC125V 5A/AC250V 3A/AC400V 1.5A
電動機負荷(NO): AC125V 2.5A/AC250V 1.5A/AC400V 0.8A
開閉能力(DC)抵抗負荷: DC8V 10A/DC14V 10A/DC30V 6A/DC125V 0.8A/DC250V 0.4A
ランプ負荷(NC): DC8V 6A/DC14V 6A/DC30V 4A/DC125V 0.2A/DC250V 0.1A
ランプ負荷(NO): DC8V 3A/DC14V 3A/DC30V 3A/DC125V 0.2A/DC250V 0.1A
誘導負荷: DC8V 10A/DC14V 10A/DC30V 6A/DC125V 0.8A/DC250V 0.4A
電動機負荷: DC8V 6A/DC14V 6A/DC30V 4A/DC125V 0.2A/DC250V 0.1A
許容突入電流最大30A
コンジットM20
アース端子アース端子付き
周囲温度範囲使用時: -40~80℃ (ただし、氷結しないこと)
周囲湿度範囲95%RH以下
許容操作速度1mm/s~0.5m/s
許容操作頻度電気的: 30回/分以下
機械的: 120回/分以下
接触抵抗 (初期値)25mΩ以下
絶縁抵抗同極端子間: 100MΩ以上
各端子と非充電金属部間: 100MΩ以上
DC500Vメガにて
インパルス耐電圧同極端子間: 4kV
各端子とアース間: 4kV
異極端子間: 4kV
耐久性電気的: 50万回以上 (AC250V 10A)
機械的: 1000万回以上
耐振動誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.75mm
耐衝撃耐久: 1000m/s2以上
誤動作: 300m/s2以上
保護構造IP67
感電保護クラスClass I (アース端子付き)
動作に必要な力(OF)規格値 最大 2.12N
もどりの力(RF)規格値 最小 0.29N
動作までの動き(PT)規格値 21±3°
動作後の動き(OT)規格値 最小 50°
全体の動き(TT)参考値 75°
直接開路動作力(DOF)規格値 最小 19.61N
直接開路動作までの動き(DOT)規格値 最小 35°
動作特性条件ロッドの長さが140mmのとき
  • 外形図

取りつけ穴加工図

  • 回路構成

形・シリーズ

セーフティ・リミットスイッチ

D4B-□N

この形式について

標準価格(税別) ¥9,300

オンライン購入

機種区分 受注生産機種
販売価格(税込) ¥10,230

「標準在庫機種」につきましても、在庫切れなどにより納期がかかる場合があります。

オンライン購入における出荷予定日は、カートに追加~「ご購入手続き:価格・納期の確認」画面にてご確認ください。

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。