商品概要
画像をクリックすると大きくなります
表面接続ソケット, 8ピン, プッシュインPlus端子台
在庫/販売状況
2026/03/31 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 695 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/12/23
| 用途 | 表面接続 |
|---|---|
| ピン数 | 8ピン |
| 定格通電電流 | 10A (周囲温度55℃まで) |
| 使用温度範囲 | -40~70℃ |
| 使用湿度範囲 | 5~85%RH |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 (DC500V) |
| 耐電圧 | 異極接点端子間: AC2000V 1min 同極接点端子間: AC2000V 1min コイル接点端子間: AC2000V 1min |
| 接続方式 | プッシュインPlus端子台 |
| 取りつけ方法 | DINレール取りつけ ねじ取りつけ |
| 質量 | 約65g |
| 別売品 | ラベル: XW5Z-P4.0LB1 支持レール: PFP-100N、PFP-50N エンドプレート: PFP-M スペーサ: PFP-S |
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/3/18
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | e |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |