スリムI/Oソリッドステート・リレー
商品分類 |
リレー同一形状ソリッドステート・リレー |
---|---|
ゼロクロス機能 |
なし |
動作表示灯 |
あり |
定格入力電圧 |
AC110V |
定格負荷電圧 |
AC100~240V (50/60Hz) |
負荷電流 |
0.1~2A (使用周囲温度=25℃) |
端子構造 |
プッシュインPlus端子台 |
情報更新 : 2024/02/28
商品分類 | リレー同一形状ソリッドステート・リレー | ||
---|---|---|---|
絶縁方式 | フォト・トライアック・カプラ | ||
ゼロクロス機能 | なし | ||
動作表示灯 | あり | ||
端子構造 | プッシュインPlus端子台 | ||
取りつけ方法 | DINレール取りつけ | ||
入力 | 定格入力電圧 | AC110V | 定格電流 | AC(50Hz): 7.3mA AC(60Hz): 7.3mA | 動作電圧 | 99V以下 | 復帰電圧 | 1V以上 |
出力 | 定格負荷電圧 | AC100~240V (50/60Hz) | 負荷電圧範囲 | AC75~264V (50/60Hz) | 負荷電流 | 0.1~2A (使用周囲温度=25℃) | サージオン電流耐量 | 30A (10ms) | 電流二乗積(I2t) | 15A2s | 適用負荷 | 負荷容量 | 400W(出力電圧: AC200V) |
動作時間 | 3ms以下 |
---|---|
復帰時間 | 31ms以下(負荷電源周波数の1/2サイクル+1ms+入力電源周波数の1サイクル) |
出力オン電圧降下 | 1.6V以下 (RMS) |
漏れ電流 | 5mA以下 (AC200V、50/60Hzにて) |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) |
耐電圧 | 入力と出力間: AC2500V 50/60Hz 1min |
耐振動 | 誤動作: 10~55~10Hz 複振幅 0.70mm |
耐衝撃 | 300m/s2 |
使用周囲温度 | -30~55℃ (ただし、氷結、結露しないこと) |
保存温度 | -30~100℃ (ただし、氷結、結露しないこと) |
使用周囲湿度 | 45~85%RH |
質量 | 約30g |
情報更新 : 2024/02/28
情報更新 : 2024/02/28
情報更新 : 2024/02/28
情報更新 : 2024/02/28
端子配置/内部接続
情報更新 : 2024/02/28
情報更新 : 2024/02/28
負荷電流-周囲温度定格
サージオン電流耐量
情報更新 : 2024/02/28
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
G3RV-ST500-AL AC110 | スリムソリッドステート・リレー+低背ソケット一体型, プッシュインPlus端子, AC出力(トライアック)ゼロクロス機能なし, AC110V | ダウンロード |
G3RV-202SL DC48 | 交換用ソリッドステート・リレー, AC出力(2A), プラグインタイプ, ゼロクロス機能なし, DC48V | ダウンロード |
PYDN-6.2ST-200R | 短絡バー, 6.2mmピッチ, 極数20, 赤色, G2RV-ST/G3RV-ST専用 | ダウンロード |
PYDN-6.2ST-200S | 短絡バー, 6.2mmピッチ, 極数20, 青色, G2RV-ST/G3RV-ST専用 | ダウンロード |
PYDN-6.2ST-200Y | 短絡バー, 6.2mmピッチ, 極数20, 黄色, G2RV-ST/G3RV-ST専用 | ダウンロード |
XW5Z-EP12 | セパレートプレート | ダウンロード |
P2RVC-8ST-O-5-1 | PLCインターフェースユニット, 出力用, プッシュイン接続, PNP | ダウンロード |
P2RVC-8ST-O-5 | PLCインターフェースユニット, 出力用, プッシュイン接続, NPN | ダウンロード |
PFP-100N | DINレール, 長さ 1000mm, 高さ 7.3mm | ダウンロード |
PFP-50N | DINレール, 長さ 500mm, 高さ 7.3mm | ダウンロード |
PFP-M | エンドプレート | ダウンロード |
PFP-S | スペーサ | ダウンロード |