商品概要

画像をクリックすると大きくなります

温度調節ユニット, 入力点数 4点, 電圧出力(SSR駆動用) 4点, 標準制御

在庫/販売状況

2026/02/26 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 82,500

詳細情報

定格/性能

情報更新:2024/08/08

定格/性能

Ch数4CH
外部接続方式スクリューレスクランプ端子台(16端子×2)
入力種別温度センサ
I/Oリフレッシュ方式フリーランリフレッシュ方式
NXユニット電源消費電力CPUユニットに接続: 1.70W以下
通信カプラユニットに接続: 1.25W以下
絶縁方式センサ入力と内部回路間: 電源=トランス、信号=デジタルアイソレータ
センサ入力間: 電源=トランス、信号=デジタルアイソレータ
制御出力と内部回路間: フォトカプラ
制御出力間: 非絶縁
ヒータ断線警報なし
入力温度入力K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、C/W、PLⅡ、Pt100(3線式)、JPt100(3線式)、Pt1000(3線式)
導線抵抗の影響熱電対入力: 0.1℃/Ω(100Ω以下/1線あたり)
白金測温抵抗体入力: 0.06℃/Ω(20Ω以下/1線あたり)
変換時間50ms/ユニット
入力検出電流0.25mA
分解能0.1℃以下
出力出力点数4点
定格電圧DC24V
使用負荷電圧範囲DC15~28.8V
出力種類電圧出力(SSR駆動用)
内部I/Oコモン線処理PNP
最大負荷電流21mA/点、84mA/ユニット
絶縁抵抗絶縁されている回路間: 20MΩ以上(DC100V)
耐電圧絶縁されている回路間: AC510V 1分間、漏れ電流5mA以下
耐振動IEC60068-2-6に準拠、5~8.4Hz 振幅3.5mm、8.4~150Hz 加速度9.8m/s2、X、Y、Z 各方向100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分)
耐衝撃IEC60068-2-27に準拠、147m/s2、X、Y、Z 各方向3回
耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)
使用温度範囲0~55℃
保存温度範囲-25~70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲10~95%RH(ただし、氷結、結露しないこと)
オーバーボルテージカテゴリカテゴリⅡ: JIS B3502、IEC61131-2に適合
EMCイミュニティレベルゾーンB
接地D種接地(第3種接地)
取りつけ方法DINレール取りつけ
質量約140g
別売品誤挿入防止ピン: NX-AUX02

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/2/18

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
X O O O O O O O O O 10
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証
Yes Yes Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
Yes Yes Yes No Yes No