商品概要

画像をクリックすると大きくなります

溶接工程向け近接センサ, シールドタイプ, M30, 検出距離 12mm, 直流2線式, NC, IO-Link非対応, 有極性, コード引き出しタイプ, 2m

溶接工程向け近接センサ, シールドタイプ, M30, 検出距離 12mm, 直流2線式, NC, IO-Link非対応, 有極性, コード引き出しタイプ, 2m

在庫/販売状況

2026/10/30 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 10,500

詳細情報

定格/性能

情報更新:2026/05/21

検出ヘッドサイズM30
タイプ円柱型(ネジつき)、高周波発振方式、シールドタイプ
電源の種類直流2線式
検出距離12mm ±10%
設定距離0~8.4mm
応差検出距離の15%以下
検出可能物体磁性金属、非磁性金属(材質により検出距離が変化します)
標準検出物体鉄54×54×1mm
応答周波数平均値: 50Hz
電源電圧DC10~30V リップル(p-p) 10%含む、Class2
漏れ電流0.8mA以下
制御出力(開閉容量)3~100mA (DC10~30V Class2)
制御出力(残留電圧)3V以下 (負荷電流100mA、コード長2m時)
表示灯動作表示灯(橙LED/点灯)
動作モードNC
極性有極性
保護回路負荷短絡保護
サージ吸収
使用温度範囲0~85℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
UL温度定格: 0~60℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
保存温度範囲-15~85℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲35~95%RH (ただし、結露しないこと)
保存湿度範囲35~95%RH (ただし、結露しないこと)
温度の影響0~+85℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±20%以内
電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1.5%以内
絶縁抵抗充電部一括とケース間: 50MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧充電部一括とケース間: AC1000V 50/60Hz 1min
耐振動耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h
耐衝撃耐久: 1000m/s2 X、Y、Z各方向 10回
保護構造IEC 60529: IP67
接続方式コード引き出しタイプ (2m)
質量梱包状態: 約225g
材質ケース: ステンレス (SUS303)
検出面: ステンレス (SUS303)
締めつけナット: ステンレス (SUS303)
歯付座金: 鉄 亜鉛メッキ
コード: 塩化ビニル (PVC)
付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金

外形図

情報更新:2026/05/21

外形図

出力段回路図

情報更新:2026/05/21

出力段回路図

タイムチャート

相互干渉

情報更新:2026/05/21

相互干渉

A: 110mm以上、B: 100mm以上

周囲金属の影響

情報更新:2026/05/21

周囲金属の影響

鉄材

L: 0mm以上、φd: 30mm以上、D: 0mm以上、m: 48mm以上、n: 100mm以上

アルミ材

L: 16mm以上、φd: 120mm以上、D: 16mm以上、m: 48mm以上、n: 120mm以上

金属埋め込み

鉄材

l: 0mm以上、φd: 30mm以上、D: 0mm以上、m: 48mm以上、n: 100mm以上

アルミ材

l: 16mm以上、φd: 120mm以上、D: 16mm以上、m: 48mm以上、n: 120mm以上

特性図

情報更新:2026/05/21