溶接工程向け近接センサ
検出ヘッドサイズ |
M30 |
---|---|
タイプ |
円柱型(ネジつき)、高周波発振方式、シールドタイプ |
電源の種類 |
直流2線式 |
検出距離 |
10mm ±10% |
設定距離 |
0~7.0mm |
動作モード |
NC |
情報更新 : 2024/05/16
検出ヘッドサイズ | M30 |
---|---|
タイプ | 円柱型(ネジつき)、高周波発振方式、シールドタイプ |
電源の種類 | 直流2線式 |
検出距離 | 10mm ±10% |
設定距離 | 0~7.0mm |
応差 | 検出距離の10%以下 |
検出可能物体 | 磁性金属、非磁性金属(材質により検出距離が変化します) |
標準検出物体 | 鉄30×30×1mm |
応答周波数 | 平均値: 40Hz |
電源電圧 | DC10~30V リップル(p-p) 10%含む、Class2 |
漏れ電流 | 0.8mA以下 |
制御出力(開閉容量) | 100mA以下 (DC10~30V Class2) |
制御出力(残留電圧) | 3V以下 (負荷電流200mA、コード長2m時) |
表示灯 | 動作表示灯(橙色/点灯)、設定表示灯(緑色/点灯) |
動作モード | NC |
極性 | 有極性 |
保護回路 | 負荷短絡保護 サージ吸収 |
使用温度範囲 | 0~85℃ (ただし、氷結、結露しないこと) UL温度定格: 0~60℃ (ただし、氷結、結露しないこと) |
保存温度範囲 | -15~85℃ (ただし、氷結、結露しないこと) |
使用湿度範囲 | 35~95%RH (ただし、結露しないこと) |
保存湿度範囲 | 35~95%RH (ただし、結露しないこと) |
温度の影響 | 0~+85℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±20%以内 |
電圧の影響 | 定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1.5%以内 |
絶縁抵抗 | 充電部一括とケース間: 50MΩ以上(DC500Vメガにて) |
耐電圧 | 充電部一括とケース間: AC1000V 50/60Hz 1min |
耐振動 | 耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
耐衝撃 | 耐久: 1000m/s2 X、Y、Z各方向 10回 |
保護構造 | IEC 60529: IP67 |
接続方式 | コード引き出しタイプ (2m) |
質量 | 梱包状態: 約225g |
材質 | ケース: ステンレス (SUS303Cu) フッ素樹脂コーティング 検出面: ステンレス (SUS303Cu) フッ素樹脂コーティング 締めつけナット: ステンレス (SUS303) フッ素樹脂コーティング 歯付座金: 鉄 亜鉛メッキ コード: 塩化ビニル (PVC) |
付属品 | 取扱説明書、締付ナット、歯付座金 |
情報更新 : 2024/05/16
情報更新 : 2024/05/16
外形図
情報更新 : 2024/05/16
情報更新 : 2024/05/16
出力段回路図
タイムチャート
情報更新 : 2024/05/16
情報更新 : 2024/05/16
相互干渉
A: 110mm以上、B: 100mm以上
情報更新 : 2024/05/16
情報更新 : 2024/05/16
周囲金属の影響
鉄材
L: 0mm以上、φd: 30mm以上、D: 0mm以上、m: 40mm以上、n: 100mm以上
アルミ材
L: 16mm以上、φd: 120mm以上、D: 16mm以上、m: 40mm以上、n: 120mm以上
金属埋め込み
鉄材
l: 0mm以上、φd: 30mm以上、D: 0mm以上、m: 40mm以上、n: 100mm以上
アルミ材
l: 16mm以上、φd: 120mm以上、D: 16mm以上、m: 40mm以上、n: 120mm以上
情報更新 : 2024/05/16
情報更新 : 2024/05/16
検出物体の大きさと材質による影響
検出領域
情報更新 : 2024/05/16
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
E2EW-QX10D230 2M | 耐スパッタコーティング, シールドタイプ, M30, 検出距離 10mm, 直流2線式, ノーマリークローズ(NC), IO-Link非対応, 有極性, コード引き出しタイプ, 2m | ダウンロード |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードデータの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。
この形式について