商品概要

画像をクリックすると大きくなります

DC電子式サーキットプロテクタ, 定格入力電圧 DC24V, 分岐出力数: 8ch

在庫/販売状況

2026/03/31 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 27,000

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/11/04

入力条件定格入力電圧DC24V
入力電圧許容変動範囲DC20~30V
入力電流70A
出力特性出力電流10A(1分岐出力あたり)
起動時間250ms typ. (初期化時間)
50ms~5s (起動遅延時間)
絶縁耐圧耐電圧(全端子一括)と(DINレール取り付け部)間: AC1kV 1min カットオフ電流20mA
絶縁抵抗(全端子一括)と(DINレール取り付け部)間: 100MΩ以上 DC500V
環境耐振動10~55Hz 最大5G 片振幅0.42mm 3方向 各2h
耐衝撃294m/s2、6方向 各3回
使用周囲温度-25~70℃(温度によるディレーティングあり。氷結、結露しないこと)
保存温度-40~85℃(ただし、氷結、結露しないこと)
使用周囲湿度5~96%RH
保存湿度5~96%RH
信頼性MTBF6万時間以上
期待寿命10年以上
構造冷却方式冷却ファン 無
保護構造IP20、IEC 60529による
質量(本体)420g以下

備考

インバータによっては出力仕様として、出力周波数を50/60Hzと表示されているものもありますが、パワーサプライの内部温度上昇により発煙・焼損の恐れがありますので、インバータの出力をパワーサプライの電源として使用しないでください。

外形図

情報更新:2025/11/04

接続図

情報更新:2025/11/04

端子配置

ブロック図

ディレーティング曲線

情報更新:2025/11/04

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/3/18

S8V-CP0824のRoHS対応状況については、営業部門もしくは販売店にお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証
Yes Yes Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No