距離設定形光電センサ
検出方式 |
三角測距 |
---|---|
検出距離 |
35~150mm |
光源 |
赤色レーザー (660 nm) |
接続方式 |
M8コネクタタイプ |
情報更新 : 2024/03/13
形状 | 角型 |
---|---|
検出方式 | 三角測距 |
検出距離 | 35~150mm |
設定距離 | 35~150mm |
標準検出段差 | 35~50mm: 1mm 50~100mm: 2mm 100~150mm: 4mm (応答時間 10ms時) |
投光スポット径 | 8×1.3mm (距離: 150mm時) |
光源 | 赤色レーザー (660 nm) |
レーザークラス | IEC/EN60825-1:2014: Class 1 |
電源電圧 | DC10~30V リップル(p-p)10%含む |
消費電流 | 100mA以下 |
制御出力 | PNP/COM3 DC30V以下 100mA以下 (2出力合計) 残留電圧: 1V以下 (負荷電流 10mA未満) 残留電圧: 2V以下 (負荷電流 10~100mA) |
通信 | IO-Link Ver1.1 COM3 (230.4kbps) データ長: PDサイズ: 4byte、ODサイズ: 1byte (M-sequence type: TYPE_2_V) 最小サイクルタイム: 1.2ms |
動作モード | NO/COM3 |
保護回路 | 電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護 |
応答時間 | 1.5ms/10ms/50ms 切替式 |
感度調整 | ティーチング方式/マニュアル操作/IO-Link通信での設定 |
タイマ機能 | OFF、オフディレイ、オンディレイ、ワンショット |
使用周囲照度 | 白熱灯: 8,000lx以下 太陽光: 16,000lx以下 |
使用温度範囲 | -10~50℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
保存温度範囲 | -25~70℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
使用湿度範囲 | 35~85%RH(ただし、結露しないこと) |
保存湿度範囲 | 35~95%RH(ただし、結露しないこと) |
絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) |
耐電圧 | AC1000V 50/60Hz 1min |
耐振動 | 耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
耐衝撃 | 耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 |
保護構造 | IEC: IP67 ISO20653: IP69K IP67G (JIS C 0920 付属表1) |
接続方式 | M8コネクタタイプ |
表示灯 | 標準I/Oモード(SIOモード): 動作表示(橙色/点灯)、電源・通信表示(緑色/点灯) IO-Linkモード: 動作表示(橙色/点灯)、電源・通信表示(緑色/点滅(1s周期)) |
質量 | 本体のみ: 約50g 梱包状態: 約120g |
付属品 | 取扱説明書、インデックスリスト、コンプライアンスシート、FDA証明ラベル、警告ラベル |
材質 | ケース: SUS316L レンズ部: PMMA 表示部: PA11 ディスプレイ部: PMMA |
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
E3AS-HL150LMT M3 | CMOSレーザセンサ, 三角測距, 検出距離 35~150mm, ラインビームタイプ, 赤色レーザ, 金属筐体, PNP/COM3, M8コネクタタイプ | ダウンロード |
E39-L223 | 背面取りつけ金具, 適用センサ:E3AS-HL | ダウンロード |
E39-L231 | L型取りつけ金具, 適用センサ:E3AS-HL M8コネクタタイプ | ダウンロード |
E39-L232 | ヨコ型保護カバー取りつけ金具, 適用センサ:E3AS-HL M8コネクタタイプ | ダウンロード |
E39-L234 | 堅牢取りつけ金具, 適用センサ:E3AS-HL M8コネクタタイプ | ダウンロード |
E39-E19 | 前面保護カバー, 適用センサ:E3AS-HL | ダウンロード |
E39-L261 | フレキシブル取りつけ金具, 適用センサ:E3AS | ダウンロード |
E39-L262 | 支柱 50mm | ダウンロード |
E39-L263 | 支柱 100mm | ダウンロード |
E39-E16 | エアブローユニット | ダウンロード |
XS3F-M421-402-R | 丸型防水コネクタ, ケーブル付き片側コネクタ ソケット, M8ねじ固定タイプ, ストレート, 4極, ロボットケーブル, 2m | ダウンロード |
XS3F-M421-405-R | 丸型防水コネクタ, ケーブル付き片側コネクタ ソケット, M8ねじ固定タイプ, ストレート, 4極, ロボットケーブル, 5m | ダウンロード |
XS3F-M422-402-R | 丸型防水コネクタ, ケーブル付き片側コネクタ ソケット, M8ねじ固定タイプ, L形, 4極, ロボットケーブル, 2m | ダウンロード |
XS3F-M422-405-R | 丸型防水コネクタ, ケーブル付き片側コネクタ ソケット, M8ねじ固定タイプ, L形, 4極, ロボットケーブル, 5m | ダウンロード |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードデータの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。
この形式について