商品概要
画像をクリックすると大きくなります
距離設定形光電センサ, 三角測距, 検出距離 10~80mm, 赤色LED, PNP/COM3, M8コネクタタイプ
距離設定形光電センサ, 三角測距, 検出距離 10~80mm, 赤色LED, PNP/COM3, M8コネクタタイプ
在庫/販売状況
2026/10/16 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 受注生産機種 |
| 在庫状況 | |
| 標準価格(税別) | ¥ 22,000 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/03/10
| 形状 | 角型 |
|---|---|
| 検出方式 | 三角測距 |
| 検出距離 | 白紙: 10~80mm 黒紙: 10~80mm |
| 設定距離 | 白紙: 20~80mm 黒紙: 20~80mm |
| 投光スポット径 | φ4mm (距離: 80mm時) |
| 反射率特性(白黒誤差) | 設定距離の5%以下 |
| 光源 | 赤色LED (650 nm) |
| 電源電圧 | DC10~30V リップル(p-p)10%含む |
| 消費電流 | 35mA以下 |
| 制御出力 | PNP/COM3 DC30V以下 100mA以下 残留電圧: 1V以下 (負荷電流 10mA未満) 残留電圧: 2V以下 (負荷電流 10~100mA) |
| 通信 | IO-Link Ver1.1 COM3 (230.4kbps) データ長: PDサイズ: 1byte、ODサイズ: 1byte (M-sequence type: TYPE_2_1) 最小サイクルタイム: 1.2ms |
| 動作モード | 出力1: NO/COM3 出力2: NC |
| 保護回路 | 電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護 |
| 応答時間 | 動作・復帰: 1ms以下 |
| 感度調整 | ティーチング方式/IO-Link通信での設定 |
| 使用周囲照度 | 白熱灯: 3,000lx以下 太陽光: 10,000lx以下 |
| 使用温度範囲 | -25~55℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
| 保存温度範囲 | -40~70℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
| 使用湿度範囲 | 35~85%RH(ただし、結露しないこと) |
| 保存湿度範囲 | 35~95%RH(ただし、結露しないこと) |
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) |
| 耐電圧 | AC1000V 50/60Hz 1min |
| 耐振動 | 耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
| 耐衝撃 | 耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 |
| 保護構造 | IEC: IP67 ISO20653: IP69K IP67G (JIS C 0920 付属表1) |
| 接続方式 | M8コネクタタイプ |
| 表示灯 | 標準I/Oモード(SIOモード): 動作表示(橙色/点灯)、安定・通信表示(緑色/点灯) IO-Linkモード: 動作表示(橙色/点灯)、安定・通信表示(緑色/点滅(1s周期)) |
| 質量 | 本体のみ: 約30g 梱包状態: 約75g |
| 付属品 | 取扱説明書、インデックスリスト、コンプライアンスシート |
| 材質 | ケース: SUS316L レンズ部: PMMA 表示部: PA11 |
外形図
情報更新:2025/03/10

出力段回路図
情報更新:2025/03/10

タイムチャート
情報更新:2025/03/10

動作領域特性
情報更新:2025/03/10

距離特性
情報更新:2025/03/10
ビーム径-距離特性

CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/10/07
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |