商品概要

画像をクリックすると大きくなります

距離設定形光電センサ, 三角測距, 検出距離 10~80mm, 赤色LED, NPN, M8コネクタ中継タイプ, 0.3m

距離設定形光電センサ, 三角測距, 検出距離 10~80mm, 赤色LED, NPN, M8コネクタ中継タイプ, 0.3m

在庫/販売状況

2026/11/02 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 23,000

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/03/10

形状角型
検出方式三角測距
検出距離白紙: 10~80mm
黒紙: 10~80mm
設定距離白紙: 20~80mm
黒紙: 20~80mm
投光スポット径φ4mm (距離: 80mm時)
反射率特性(白黒誤差)設定距離の5%以下
光源赤色LED (650 nm)
電源電圧DC10~30V リップル(p-p)10%含む
消費電流35mA以下
制御出力NPN
DC30V以下
100mA以下
残留電圧: 1V以下 (負荷電流 10mA未満)
残留電圧: 2V以下 (負荷電流 10~100mA)
動作モード出力1: NO
出力2: NC
保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護
応答時間動作・復帰: 1ms以下
感度調整ティーチボタン
使用周囲照度白熱灯: 3,000lx以下
太陽光: 10,000lx以下
使用温度範囲-25~55℃(ただし、氷結、結露しないこと)
保存温度範囲-40~70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲35~85%RH(ただし、結露しないこと)
保存湿度範囲35~95%RH(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC1000V 50/60Hz 1min
耐振動耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h
耐衝撃耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造IEC: IP67
ISO20653: IP69K
IP67G (JIS C 0920 付属表1)
接続方式M8コネクタ中継タイプ (コード長 0.3m)
表示灯標準I/Oモード(SIOモード): 動作表示(橙色/点灯)、安定・通信表示(緑色/点灯)
質量本体のみ: 約40g
梱包状態: 約85g
付属品取扱説明書、コンプライアンスシート
材質ケース: SUS316L
レンズ部: PMMA
表示部: PA11

出力段回路図

情報更新:2025/03/10

タイムチャート

情報更新:2025/03/10

動作領域特性

情報更新:2025/03/10

距離特性

情報更新:2025/03/10

ビーム径-距離特性