商品概要

画像をクリックすると大きくなります

距離設定形光電センサ, TOFレーザセンサ, Time of Flight, 検出距離 50~1500mm, 赤外レーザー, 金属筐体, PNP/COM2, M8コネクタ中継タイプ, 0.3m

距離設定形光電センサ, TOFレーザセンサ, Time of Flight, 検出距離 50~1500mm, 赤外レーザー, 金属筐体, PNP/COM2, M8コネクタ中継タイプ, 0.3m

在庫/販売状況

2026/10/09 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 23,000

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/03/10

形状角型
検出方式Time of Flight
検出距離白紙: 50~1500mm
黒紙: 50~1000mm
設定距離白紙: 100~1500
黒紙: 100~1000mm
投光スポット径φ95mm (距離: 1000mm時)
応差設定距離の15%以下(設定距離200mm以上)
反射率特性(白黒誤差)設定距離の10%以下(設定距離200mm以上)
光源赤外レーザー (940 nm)、Class1 (IEC60825-1:2014/EN60825-1:2014+A11:2021)
レーザークラスIEC/EN60825-1:2014: Class 1
電源電圧DC10~30V リップル(p-p)10%含む
消費電流30mA以下
制御出力PNP/COM2
DC30V以下
100mA以下
残留電圧: 1V以下 (負荷電流 10mA未満)
残留電圧: 2V以下 (負荷電流 10~100mA)
通信IO-Link Ver1.1
COM2 (38.4kbps)
データ長: PDサイズ: 4byte、ODサイズ: 1byte (M-sequence type: TYPE_2_V)
最小サイクルタイム: 3.5ms
動作モード出力1: NO/COM2
出力2: NC
保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護
応答時間動作・復帰: 150ms以下
感度調整ティーチング方式/IO-Link通信での設定
使用周囲照度白熱灯: 3,000lx以下
太陽光: 10,000lx以下
使用温度範囲-20~55℃(ただし、氷結、結露しないこと)
保存温度範囲-40~70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲35~85%RH(ただし、結露しないこと)
保存湿度範囲35~95%RH(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC1000V 50/60Hz 1min
耐振動耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h
耐衝撃耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造IEC: IP67
ISO20653: IP69K
IP67G (JIS C 0920 付属表1)
接続方式M8コネクタ中継タイプ (コード長 0.3m)
表示灯標準I/Oモード(SIOモード): 動作表示(橙色/点灯)、安定・通信表示(緑色/点灯)
IO-Linkモード: 動作表示(橙色/点灯)、安定・通信表示(緑色/点滅(1s周期))
質量本体のみ: 約25g
梱包状態: 約70g
付属品取扱説明書、インデックスリスト、コンプライアンスシート、FDA証明ラベル
材質ケース: SUS316L
レンズ部: PMMA
表示部: PA11

出力段回路図

情報更新:2025/03/10

タイムチャート

情報更新:2025/03/10

動作領域特性

情報更新:2025/03/10

距離特性

情報更新:2025/03/10

ビーム径-距離特性