非常停止用押ボタンスイッチ(φ22/φ25)
種類 |
非常停止用押ボタンスイッチ |
---|---|
胴体形状 |
丸胴形(φ22/リング使用時φ25mm) |
ボタン形状 |
きのこ 中形(φ40mm) |
ボタン色 |
赤 |
接点構成 |
1NC(1) |
端子仕様 |
プッシュインPlus端子台 |
情報更新 : 2024/03/13
種類 | 非常停止用押ボタンスイッチ | |
---|---|---|
胴体形状 | 丸胴形(φ22/リング使用時φ25mm) | |
照光/非照光 | 非照光 | |
ボタン形状 | きのこ 中形(φ40mm) | |
ボタン色 | 赤 | |
動作機能 | プルリセット | |
負荷 | 一般負荷用 | |
接点定格 | 接点構成 | 1NC(1) | 定格通電電流 | 10A | 開閉能力(AC) | 抵抗負荷(AC-12): AC24V 10A/AC120V 10A/AC240V 6A/AC380V 2A/AC440V 2A 誘導負荷(AC-15): AC24V 10A/AC120V 6A/AC240V 3A/AC380V 1.9A/AC440V 1.6A | 開閉能力(DC) | 抵抗負荷(DC-12): DC24V 8A/DC120V 2.2A/DC240V 1.1A 誘導負荷(DC-13): DC24V 4A/DC120V 1.1A/DC240V 0.55A | 開閉能力説明 | 測定条件: 周囲温度 20±2℃、周囲湿度 65±5%RH、操作ひん度 20回/min |
接触抵抗 | 100mΩ以下 (初期値) | |
許容操作頻度 | 電気的: 30回/分以下 (セット、リセットで1回) 機械的: 30回/分以下 (セット、リセットで1回) | |
耐久性 | 電気的: 10万回以上 (セット、リセットで1回) 機械的: 10万回以上 (セット、リセットで1回) | |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) | |
耐電圧 | 同極端子間: AC2500V 50/60Hz 1min (初期値) 各端子とアース間: AC2500V 50/60Hz 1min (初期値) | |
耐振動 | 誤動作: 10~55Hz 複振幅1.5mm (接点開離1ms以内) | |
耐衝撃 | 誤動作: 最大250m/s2 (接点開離1ms以内) | |
周囲温度範囲 | 使用時: -20~70℃ (ただし、氷結、結露しないこと) 保存時: -40~70℃ (ただし、氷結、結露しないこと) | |
周囲湿度範囲 | 使用時: 35~85%RH | |
保護構造 | パネル前面: IP69K | |
感電保護クラス | Class II | |
PTI(トラッキング特性) | 175 | |
汚染度 | 3 (EN60947-5-1) | |
端子仕様 | プッシュインPlus端子台 |
もどりの力(RF) | 最大70N |
---|---|
全体の動きに必要な力(TTF) | 最大70N |
全体の動き(TT) | 5.5mm±1mm |
情報更新 : 2024/03/13
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
A22NE-MP-P002-N-69K | セット組込品, プッシュインPlus端子台, IP69K高温高圧洗浄対応, 丸胴形(φ22/リング使用時φ25mm), きのこ 中形(φ40mm), 赤, 非照光, 1b | ダウンロード |
A22NZ-S-P1AN | スイッチユニット プッシュインPlus端子台タイプ非常停止用 1NO接点(青) | ダウンロード |
A22NZ-S-P1BN | スイッチユニット プッシュインPlus端子台タイプ非常停止用 1NC接点(赤) | ダウンロード |
A22NZ-S-P2BN | スイッチユニット プッシュインPlus端子台タイプ非常停止用 2NC接点(赤) | ダウンロード |
A22NZ-S-P2CN | スイッチユニット プッシュインPlus端子台タイプ非常停止用 1NO/1NC接点(白) | ダウンロード |
A22NZ-A-B01Y | コントロールボックス 1穴 | ダウンロード |
A22Z-3466-1 | 非常停止用彫刻板 | ダウンロード |
A22Z-3476-1 | 非常停止用彫刻板 | ダウンロード |
A22Z-3466-2 | 非常停止用彫刻板 | ダウンロード |
A22Z-EG2 | 埋め込みタイプ ガードリング スペーサユニットなし | ダウンロード |
A22Z-EG21 | 埋め込みタイプ ガードリング スペーサユニット1個付 | ダウンロード |
A22Z-EG22 | 埋め込みタイプ ガードリング スペーサユニット2個付 | ダウンロード |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードデータの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。
形・シリーズ
この形式について