商品概要
画像をクリックすると大きくなります
スマート近接センサ, アンプユニット, 2出力, PNP出力, 省配線コネクタタイプ
在庫/販売状況
2026/03/17 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | オープン価格 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/08/08
| タイプ | 1出力+1入力、 アンプユニット |
|---|---|
| 応答時間 | 最速モード: 150µs 高速モード: 300µs 標準モード: 1ms ギガパワーモード: 4ms |
| 電源電圧 | DC10~30V リップル(p-p) 10%含む |
| 消費電流 | DC24V時、通常モード: 45mA以下 DC24V時、エコ機能ON: 35mA以下 DC24V時、エコ機能LO: 40mA以下 |
| 消費電力 | DC24V時、通常モード: 1080mW DC24V時、エコ機能ON: 840mW DC24V時、エコ機能LO: 960mW |
| 制御出力(出力形式) | PNPオープンコレクタ |
| 制御出力(開閉容量) | 1~3台連結: 100mA以下 (DC30V以下) 4台以上連結: 20mA以下 (DC30V以下) |
| 制御出力(残留電圧) | 1V以下 (負荷電流10mA未満) 2V以下 (負荷電流10~100mA) |
| 表示灯 | OUT表示灯(橙)、NO/NC表示灯(橙)、ST表示灯(青)、OUT選択表示灯(橙) |
| 動作モード | NO/NC 切替式 |
| 感度調整 | スマートチューニングまたはマニュアル調整 |
| 保護回路 | 電源逆接続保護 出力短絡保護 出力逆接続保護 |
| 使用温度範囲 | 1~2台連結: -25~55℃ 3~10台連結: -25~50℃ 11~16台連結: -25~45℃ 17~30台連結: -25~40℃ |
| 保存温度範囲 | -30~70℃ |
| 使用湿度範囲 | 35~85%RH |
| 保存湿度範囲 | 35~85%RH |
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) |
| 耐電圧 | AC1000V 50/60Hz 1min |
| 耐振動 | 耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
| 耐衝撃 | 耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 |
| 接続方式 | 省配線コネクタタイプ |
| 質量 | 梱包状態: 約60g 本体のみ: 約20g |
| 材質 | ケース: ポリカーボネート(PC) カバー: ポリカーボネート(PC) コード: 塩化ビニル(PVC) |
| 付属品 | 取扱説明書 |
外形図
情報更新:2024/08/08