商品概要

画像をクリックすると大きくなります

スマート近接センサ, アンプユニット, 1出力+1入力, PNP出力, 省配線コネクタタイプ

在庫/販売状況

2026/04/01 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) オープン価格

詳細情報

定格/性能

情報更新:2024/08/08

タイプ2出力、 アンプユニット
応答時間最速モード: 150µs
高速モード: 300µs
標準モード: 1ms
ギガパワーモード: 4ms
電源電圧DC10~30V リップル(p-p) 10%含む
消費電流DC24V時、通常モード: 45mA以下
DC24V時、エコ機能ON: 35mA以下
DC24V時、エコ機能LO: 40mA以下
消費電力DC24V時、通常モード: 1080mW
DC24V時、エコ機能ON: 840mW
DC24V時、エコ機能LO: 960mW
制御出力(出力形式)PNPオープンコレクタ
制御出力(開閉容量)1~3台連結: 100mA以下 (DC30V以下)
4台以上連結: 20mA以下 (DC30V以下)
制御出力(残留電圧)1V以下 (負荷電流10mA未満)
2V以下 (負荷電流10~100mA)
表示灯OUT表示灯(橙)、NO/NC表示灯(橙)、ST表示灯(青)
動作モードNO/NC 切替式
感度調整スマートチューニングまたはマニュアル調整
保護回路電源逆接続保護
出力短絡保護
出力逆接続保護
使用温度範囲1~2台連結: -25~55℃
3~10台連結: -25~50℃
11~16台連結: -25~45℃
17~30台連結: -25~40℃
保存温度範囲-30~70℃
使用湿度範囲35~85%RH
保存湿度範囲35~85%RH
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC1000V 50/60Hz 1min
耐振動耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h
耐衝撃耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
接続方式省配線コネクタタイプ
質量梱包状態: 約60g
本体のみ: 約20g
材質ケース: ポリカーボネート(PC)
カバー: ポリカーボネート(PC)
コード: 塩化ビニル(PVC)
付属品取扱説明書

外形図

情報更新:2024/08/08

外形図

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/4/01

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
X O O O O O O O O O 10
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証 電波法
No No Yes N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No