商品概要

画像をクリックすると大きくなります

プラトーヘッド 押ボタンスイッチ, 非照光, フランジ色 メタル色, 操作部: 緑(透明), 2c, IP40

プラトーヘッド 押ボタンスイッチ, 非照光, フランジ色 メタル色, 操作部: 緑(透明), 2c, IP40

在庫/販売状況

2026/11/02 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 9,100

詳細情報

定格/性能

情報更新:2026/05/21

種類プラトーヘッド押ボタンスイッチ
照光/非照光非照光
操作部操作部形状丸形
操作部色緑
透明/不透明透明
最小適用負荷DC5V 1mA
接点定格接点構成2c
開閉能力(DC)抵抗負荷: DC30V 0.1A
開閉能力説明測定条件: 無振動・無衝撃状態、周囲温度 20±2℃、操作ひん度 20回/min
端子仕様コネクタ
許容操作頻度電気的: 最大30回/分
機械的: 最大60回/分
絶縁抵抗100MΩ以上 (DC500Vメガ)
耐電圧同極端子間: AC500V 50/60Hz 1min
異極端子間: AC500V 50/60Hz 1min
各端子とアース間: AC1500V 50/60Hz 1min
耐振動誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm (誤動作1ms以内)
耐衝撃誤動作: 最大300m/s2 (誤動作1ms以内)
周囲温度範囲使用時: -20~70℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
保存時: -40~70℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲使用時: 35~85%RH
保存時: 35~85%RH
保護構造IP40
感電保護クラスClass II
汚染度3 (EN60947-5-1)
質量約30g

動作特性

動作に必要な力(OF)最大4.5N
動作までの動き(PT)最大3.3mm
全体の動き(TT)最大3.7mm

外形図

情報更新:2026/05/21

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/10/21

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
O O O O O O O O O O e
  • "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

A3U-TMG-A2C-Mについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。