商品概要

画像をクリックすると大きくなります

一般用基本スイッチ, 定格通電電流 15A, 接点間隔 0.5mm(標準), 逆動作ヒンジ・ローラ・短レバー, 防滴形(モールド端子形), VSF, リード線引出し方向: 下, 3m

在庫/販売状況

2025/08/29 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) オープン価格

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/03/17

アクチュエータ逆動作ヒンジ・ローラ・短レバー形 φ9.5×4
ステンレス鋼レバー、プラスチック・ローラ
曲率半径: R18.5
接点構成1c
リベット
接点間隔(標準値)0.5mm
端子仕様モールド端子
負荷一般負荷
定格通電電流15A
開閉能力(AC)抵抗負荷: AC125V 15A、AC250V 15A、AC500V 10A
ランプ負荷(NC): AC125V 3A、AC250V 2.5A、AC500V 1.5A
ランプ負荷(NO): AC125V 1.5A、AC250V 1.25A、AC500V 0.75A
誘導負荷: AC125V 15A、AC250V 15A、AC500V 6A
電動機負荷(NC): AC125V 5A、AC250V 3A、AC500V 1.5A
電動機負荷(NO): AC125V 2.5A、AC250V 1.5A、AC500V 0.75A
開閉能力(DC)抵抗負荷: DC8V 15A、DC14V 15A、DC30V 6A、DC125V 0.5A、DC250V 0.25A
ランプ負荷(NC): DC8V 3A、DC14V 3A、DC30V 3A、DC125V 0.5A、DC250V 0.25A
ランプ負荷(NO): DC8V 1.5A、DC14V 1.5A、DC30V 1.5A、DC125V 0.5A、DC250V 0.25A
誘導負荷: DC8V 15A、DC14V 10A、DC30V 5A、DC125V 0.05A、DC250V 0.03A
電動機負荷(NC): DC8V 5A、DC14V 5A、DC30V 5A、DC125V 0.05A、DC250V 0.03A
電動機負荷(NO): DC8V 2.5A、DC14V 2.5A、DC30V 2.5A、DC125V 0.05A、DC250V 0.03A
許容突入電流常時閉路: 最大30A
常時開路: 最大15A
周囲温度範囲-15~80℃ (ただし、氷結しないこと)
周囲湿度範囲35~95%RH

許容操作頻度電気的: 20回/分以下
機械的: 240回/分以下
接触抵抗(初期値)15mΩ以下
絶縁抵抗100MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧同極端子間: AC1000V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間: AC2000V 50/60Hz 1min
各端子と非充電金属部間: AC2000V 50/60Hz 1min
耐久性電気的: 50万回以上
機械的: 1000万回以上
保護構造防滴形(モールド仕様) IP62相当 (ただし、端子部を除く)
感電保護クラスClass I
トラッキング特性(PTI)175
耐振動誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm(誤動作1ms以内)
耐衝撃耐久: 1000m/s2

動作に必要な力(OF)規格値 最大5.69N
もどりの力(RF)規格値 最小1.67N
動作後の動き(OT)規格値 最小2mm
応差の動き(MD)規格値 最大0.28mm
自由位置(FP)規格値 最大31.8mm
動作位置(OP)規格値 29~29.8mm

取りつけ穴加工図

情報更新:2025/03/17

ねじ取りつけ穴加工図

端子構造

情報更新:2025/03/17

適合負荷領域図

情報更新:2025/03/17

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2025/8/20

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表

(PB)
水銀
(Hg)
カドミウム
(Cd)
六価クロム
(Cr(VI))
ポリ臭化
ビニフェル
(PBB)
ポリ臭化
ジフェニルエーテル
(PBDE)
環境保護
使用期限
- - - - - - -
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

Z-15GM2255-MD 3Mについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。