商品概要
画像をクリックすると大きくなります
フロートなしスイッチ, プラグインタイプ, 超高感度可変式, 自動給水または自動排水, AC100V
推奨代替機種情報2026/11/1 15:17 情報更新
推奨代替機種は K7L-AT50 となります。詳細はプロダクトニュースをご確認ください。
フロートなしスイッチ, プラグインタイプ, 超高感度可変式, 自動給水または自動排水, AC100V
在庫/販売状況
2026/11/20 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中・受注終了予定 推奨代替機種 |
|---|---|
| 受注終了予定 | 2027年3月 |
| 機種区分 | 受注生産機種 |
| 在庫状況 | |
| 標準価格(税別) | ¥ 25,000 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/08/08
| 種類 | フロートなしスイッチ 超高感度用可変式 プラグインタイプ | |
|---|---|---|
| 用途 | 氷、純度の高い蒸留水、湿気などの固有抵抗が高い場合の漏水検知 | |
| 制御対象 | 蒸留水など固有抵抗の高い液体 | |
| 定格電圧 | AC100V | |
| 許容電圧変動範囲 | 電源電圧の85~110% | |
| 消費電力 | 3.2VA以下(動作時) | |
| 電極間電圧 | DC13V以下 | |
| 電極間電流 | 約DC1mA以下 | |
| 電極間動作抵抗(推奨値) | 約0~5MΩ | |
| 電極間復帰抵抗(推奨値) | 電極間動作抵抗+2.5MΩ以上 | |
| 制御出力 | 開閉容量 | 抵抗負荷: AC220V 5A 誘導負荷: AC220V 2A (cosφ=0.4) |
| 寿命 | 電気的: 50万回以上 機械的: 500万回以上 | |
| 周囲温度範囲 | 使用時: -10~55℃ | |
| 周囲湿度範囲 | 使用時: 45~85%RH | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) | |
| 耐電圧 | AC2000V 50/60Hz 1min | |
| 質量 | 約240g | |
外形図
情報更新:2024/08/08
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/11/18
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応予定なし | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | - | - | - | - | 10 |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| UL認証 | CSA認証 | CEマーキング | CCC認証 | 電波法 |
|---|---|---|---|---|
| No | No | No | N/A | N/A |
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |