商品概要

画像をクリックすると大きくなります

漏液検出器, 標準配線距離用, ねじ端子台ソケット用

在庫/販売状況

2026/03/26 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 19,100

詳細情報

定格/性能

情報更新:2024/08/08

種類漏液検出器(標準配線距離用)
プラグインタイプ
用途漏液検知
制御対象薬液、純水など固有抵抗の高い液体
使用条件漏液検知帯と組合せて使用
定格電圧DC12~24V
許容電圧変動範囲DC10~30V
消費電力1W以下
動作抵抗0~50MΩ (可変)
復帰抵抗動作抵抗値の105%以上
応答時間動作時: 800ms以下
復帰時: 800ms以下
電源投入時立ち上がり時間: 2s以下
制御出力出力タイプNPNオープンコレクタ
PNP(等価)出力
開閉容量DC30V 100mA
周囲温度範囲使用時: -10~55℃
周囲湿度範囲使用時: 45~85%RH
絶縁抵抗ケースと充電部間: 10MΩ (DC100Vにて)
耐電圧ケースと充電部間: AC1000V 50/60Hz 1min
配線距離総和: 60m以下
使用ケーブル: 50m以下
検知帯: 10m以下
Note: 完全絶縁処理を施した、600V 0.75mm2、3芯 VCTケーブルを使用、漏液検知帯は当社指定品を使用した場合の値
質量約14g
付属品接続端子台、整定用豆ドライバ

外形図

情報更新:2024/08/08
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
Yes Yes Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No