商品概要

画像をクリックすると大きくなります

ミニパワーリレー, 1極, プラグイン端子, DC12V

ミニパワーリレー, 1極, プラグイン端子, DC12V

在庫/販売状況

2026/09/15 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 585

詳細情報

定格/性能

情報更新:2026/06/08

定格

保護構造閉鎖型(ケース入り)
端子構造プラグイン端子
コイルコイル定格DC12V 43.2mA
コイル抵抗278Ω
動作電圧(セット電圧)70%以下
復帰電圧(リセット電圧)15%以上
最大許容電圧110%
消費電力約0.53W
接点定格負荷AC250V 10A (抵抗負荷)
AC250V 7.5A (誘導負荷 (cosφ=0.4))
DC30V 10A (抵抗負荷)
DC30V 5A (誘導負荷 (L/R=7ms))
接点電圧の最大値AC440V
DC125V
接点電流の最大値AC: 10A
DC: 10A
最大開閉容量2500VA (抵抗負荷)
1875VA (誘導負荷 (cosφ=0.4))
300W (抵抗負荷)
150W (誘導負荷 (L/R=7ms))
接点構成1c
接触機構シングル
接点材質Ag合金

性能

接触抵抗30mΩ以下 (DC5V 1A 電圧降下法)
動作時間15ms以下 (定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず)
復帰時間5ms以下 (定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず)
最大開閉頻度機械的: 18000回/時間
定格負荷: 1800回/時間
絶縁抵抗コイルと接点間: 1000MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて)
同極接点間: 1000MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて)
耐電圧コイルと接点間: AC5000V 50/60Hz 1min
同極接点間: AC1000V 50/60Hz 1min
耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅 0.75mm (複振幅 1.5mm)
耐振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅 0.75mm (複振幅 1.5mm)
耐衝撃(耐久)1000m/s2
耐衝撃(誤動作)励磁: 200m/s2
無励磁: 100m/s2
耐久性(機械的)2000万回以上 (開閉ひん度18,000回/h)
耐久性(電気的)10万回以上 (定格負荷、開閉ひん度1,800回/h)
故障率DC5V 100mA (P水準、参考値) (開閉ひん度120回/min)
使用温度範囲-40~70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲5~85%RH
質量約20g
取りつけ方法ソケット
適用ソケットP2RFZ-05/ P2RFZ-05-E/ P2RF-05-PU/ P2R-057P/ P2R-05A/ P2R-05P

外形図

情報更新:2026/06/08

外形図

端子配置/内部接続

情報更新:2026/06/08

端子配置/内部接続

特性図

情報更新:2026/06/08

開閉容量

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/9/02

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
O O O O O O O O O O e
  • "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング CCC認証 電波法
Yes Yes Yes N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
Yes No No No No No