推奨代替機種情報2026/10/14 7:59 情報更新

推奨代替機種はK3HB-XVA-ABCD1 AC100-240(K3HB-X)となります。詳細はプロダクトニュースをご確認ください。

詳細情報

定格/仕様

情報更新:2025/11/04

電源電圧AC100~240V 50/60Hz
許容電圧変動範囲電源電圧の85~110%
消費電力18VA以下 (最大負荷時)
入力タイプ交流電圧
出力タイプ判定出力: トランジスタ
比較出力: HH, H, PASS, L, LL
伝送出力: BCD
電圧計測入力計測範囲A: 0.0~400.0V
B: 0.00~199.99V
C: 0.000~19.999V
D: 0.0000~1.9999V
測定精度A: ±0.3% FS±5ディジット以下
B: ±0.3% FS±5ディジット以下
C: ±0.5% FS±10ディジット以下
D: ±0.5% FS±10ディジット以下
入力インピーダンス1MΩ以上
耐瞬時過入力(30秒)A: 700V
B: 700V
C: 400V
D: 400V
イベント入力入力点数5点
入力方式無電圧接点/NPNオープンコレクタ
信号名タイミング入力(TIMMING)
起動補償タイマ入力(S-TMR)
ホールド入力(HOLD)
強制ゼロ入力(ZERO)
リセット入力(RESET)
接続方式端子台
有接点ON: 1kΩ以下
OFF: 100kΩ以上
無接点ON時残留電圧: 2V以下 (タイミング入力は3V以下)
負荷電流: 4mA以下 (タイミング入力は17mA以下)
最大印加電圧: DC30V以下
OFF時漏れ電流: 0.1mA以下 (タイミング入力は1.5mA以下)
BCD入力負論理
入力信号: 無電圧接点入力 (REQUEST/HOLD/MAX/MIN/RESET)
入力電流: 10mA
ON電圧: 1.5V以下
OFF電圧: 3V以上
BCD出力出力信号名: DATA, POLARITY, OVER, DATA VALID, RUN/HH, H, PASS, L, LL
最大負荷電圧: DC24V以下
最大負荷電流: 10mA (DATA, POLARITY, OVER, DATA VALID, RUN)/50mA (HH, H, PASS, L, LL)
漏れ電流: 100µA以下
判定出力トランジスタ出力NPNオープンコレクタ
負荷電圧: DC24V以下
負荷電流: 50mA以下
漏れ電流: 100µA以下
表示表示方式ネガタイプLCD (バックライトLED) 表示、7セグメントデジタル表示
桁数5桁 (-19999~99999)
文字高さPV: 14.2mm (緑色/赤色切替)
SV: 4.9mm (緑色)
A/D変換方式デルタシグマ方式
サンプリング周期50回/s (20ms)
比較出力応答時間300ms以下 (入力信号の15%から95%、または95%から15%まで急変させた時の比較出力が出るまでの時間)
絶縁抵抗20MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧外部端子一括とケース間: AC2,300V 1min
耐ノイズ電源端子ノーマル/コモンモード±1,500V (立ち上がり1nsの方形波、パルス幅1µs、100ns)
耐振動誤動作: 10~55Hz 加速度 50m/s2、X、Y、Z各方向 5min×10掃引
耐衝撃誤動作: 150m/s2、3軸6方向 各3回
保護構造前面: NEMA4X屋内用準拠(IP66相当)
リアケース: IP20
端子部: IP00 + フィンガープロテクト(VDE 0106/100)
メモリ保護EEPROM (不揮発性メモリ)、書込み回数: 10万回
周囲温度範囲使用時: -10~55℃(ただし、氷結、結露のないこと)
保存時: -25~65℃(ただし、氷結、結露のないこと)
周囲湿度範囲使用時: 25~85%RH
付属品防水パッキン、フィクスチャー、端子カバー、単位シール、取扱説明書
質量約300g

外形図

情報更新:2025/11/04

接続図

情報更新:2025/11/04

端子配置

内部ブロック図

情報更新:2025/11/04

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/10/07

K3HB-XVA-BCD1 AC100-240のRoHS対応状況については、営業部門もしくは販売店にお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証 電波法
Yes Yes Yes N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No