推奨代替機種情報2026/10/14 7:59 情報更新

推奨代替機種はK3HB-XAD-L2AC11 AC100-240(K3HB-X)となります。詳細はプロダクトニュースをご確認ください。

詳細情報

定格/仕様

情報更新:2025/11/04

電源電圧AC100~240V 50/60Hz
許容電圧変動範囲電源電圧の85~110%
消費電力18VA以下 (最大負荷時)
外部供給電源DC12V±10% 80mA
入力タイプ直流電流
出力タイプ判定出力: 接点
比較出力: H, L
伝送出力: リニア電圧
電流計測入力計測範囲A: ±199.99mA
B: ±19.999mA
C: ±1.9999mA
D: 4.000~20.000mA
測定精度±0.1% rdg±1ディジット以下
入力インピーダンスA: 1Ω以下
B: 10Ω以下
C: 33Ω以下
D: 10Ω以下
耐瞬時過入力(30秒)A: ±400mA
B: ±200mA
C: ±200mA
D: ±200mA
判定出力接点出力H、L 各1c
定格負荷: 抵抗負荷: AC250V 5A (cosφ=1)/DC30V 5A (L/R=0ms)、誘導負荷: AC250V 1A (閉路cosφ=0.4)/DC30V 1A (L/R=7ms)
寿命: 10万回 (電気的)/500万回 (機械的)
リニア出力リニア電圧 DC0~5V/DC1~5V/DC0~10V
許容負荷インピーダンス: 5kΩ以上
分解能: 約10000
出力誤差: ±0.5%FS (ただし1V以下は±0.15V、0以下は出力しません)
表示表示方式ネガタイプLCD (バックライトLED) 表示、7セグメントデジタル表示
桁数5桁 (-19999~99999)
文字高さPV: 14.2mm (緑色/赤色切替)
SV: 4.9mm (緑色)
A/D変換方式デルタシグマ方式
サンプリング周期50回/s (20ms)
比較出力応答時間100ms以下 (入力信号の15%から95%、または95%から15%まで急変させた時の比較出力が出るまでの時間)
リニア出力応答時間150ms以下 (入力信号の15%から95%、または95%から15%まで急変させた時のアナログ出力の最終値への収束時間)
絶縁抵抗20MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧外部端子一括とケース間: AC2,300V 1min
耐ノイズ電源端子ノーマル/コモンモード±1,500V (立ち上がり1nsの方形波、パルス幅1µs、100ns)
耐振動誤動作: 10~55Hz 加速度 50m/s2、X、Y、Z各方向 5min×10掃引
耐衝撃誤動作: 100m/s2、3軸6方向 各3回
保護構造前面: NEMA4X屋内用準拠(IP66相当)
リアケース: IP20
端子部: IP00 + フィンガープロテクト(VDE 0106/100)
メモリ保護EEPROM (不揮発性メモリ)、書込み回数: 10万回
周囲温度範囲使用時: -10~55℃(ただし、氷結、結露のないこと)
保存時: -25~65℃(ただし、氷結、結露のないこと)
周囲湿度範囲使用時: 25~85%RH
付属品防水パッキン、フィクスチャー、端子カバー、単位シール、取扱説明書
質量約300g

外形図

情報更新:2025/11/04

接続図

情報更新:2025/11/04

端子配置

内部ブロック図

情報更新:2025/11/04

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/10/07

K3HB-XAD-L2AC1 AC100-240のRoHS対応状況については、営業部門もしくは販売店にお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証 電波法
Yes Yes Yes N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No