推奨代替機種情報2026/11/1 15:16 情報更新

推奨代替機種はK3HB-XAD-L2AT12 AC100-240(K3HB-X)となります。詳細はプロダクトニュースをご確認ください。

詳細情報

定格/性能

情報更新:2026/06/19

電源電圧 AC100~240V 50/60Hz
許容電圧変動範囲 電源電圧の85~110%
消費電力 18VA以下 (最大負荷時)(AC)
外部供給電源 DC12V±10% 80mA
入力タイプ 直流電流
判定出力 トランジスタ
比較出力タイプ HH, H, PASS, L, LL
計測範囲 4.000~20.000mA(D)
±1.9999mA(C)
±19.999mA(B)
±199.99mA(A)
測定精度 ±0.1% rdg±1ディジット以下
入力インピーダンス 10Ω以下(B)
10Ω以下(D)
1Ω以下(A)
33Ω以下(C)
耐瞬時過入力(30秒) ±200mA(B)
±200mA(C)
±200mA(D)
±400mA(A)
点数 8点
入力方式 無電圧接点/NPNオープンコレクタ
信号名 タイミング入力(TIMMING)
バンク入力(BANK)
ホールド入力(HOLD)
リセット入力(RESET)
強制ゼロ入力(ZERO)
起動補償タイマ入力(S-TMR)
接続方式 コネクタ
有接点 100kΩ以上(OFF)
1kΩ以下(ON)
ON時残留電圧 2V以下 (タイミング入力は3V以下)
負荷電流 4mA以下 (タイミング入力は17mA以下)
最大印加電圧 DC30V以下
OFF時漏れ電流 0.1mA以下 (タイミング入力は1.5mA以下)
タイプ NPNオープンコレクタ
最大負荷電圧 DC24V以下
最大負荷電流 50mA以下
漏れ電流 100µA以下
表示方式 ネガタイプLCD (バックライトLED) 表示、7セグメントデジタル表示
表示可能範囲 5桁 (-19999~99999)
文字高 14.2mm (緑色/赤色切替)(PV)
4.9mm (緑色)(SV)
A/D変換方式 デルタシグマ方式
サンプリング周期 50回/s (20ms)
比較出力応答時間 100ms以下 (入力信号の15%から95%、または95%から15%まで急変させた時の比較出力が出るまでの時間)
絶縁抵抗 20MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧 (外部端子一括とケース間) AC2,300V 1min
耐ノイズ 電源端子ノーマル/コモンモード±1,500V (立ち上がり1nsの方形波、パルス幅1µs、100ns)
耐振動 10~55Hz 加速度 50m/s2、X、Y、Z各方向 5min×10掃引
耐衝撃 150m/s2、3軸6方向 各3回
保護構造 IP00 + フィンガープロテクト(VDE 0106/100)(UL認証対象外)(端子部)
IP20(UL認証対象外)(リアケース)
NEMA4X屋内用準拠(IP66相当)(UL認証対象外)(前面)
メモリ保護 EEPROM (不揮発性メモリ)、書込み回数: 10万回
使用温度範囲 -10~55℃(ただし、氷結、結露のないこと)
保存温度範囲 -25~65℃(ただし、氷結、結露のないこと)
使用湿度範囲 25~85%RH
付属品 フィクスチャー
単位シール
取扱説明書
端子カバー
防水パッキン
質量 (本体) 約300g

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/11/18

K3HB-XAD-AT12 AC100-240のRoHS対応状況については、営業部門もしくは販売店にお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証 電波法
Yes Yes Yes N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No