商品概要

画像をクリックすると大きくなります

温度調節器(デジタル調節計), 48×96mm, 電圧出力(SSR駆動用)/リレー出力, 補助出力 4点, 電源電圧 AC100~240V, フルマルチ入力, オプションなし, ねじ端子台タイプ

温度調節器(デジタル調節計), 48×96mm, 電圧出力(SSR駆動用)/リレー出力, 補助出力 4点, 電源電圧 AC100~240V, フルマルチ入力, オプションなし, ねじ端子台タイプ

在庫/販売状況

2026/10/09 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 36,500

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/11/04

定格

形状DIN48×96
定値/プログラム定値タイプ
電源電圧AC100~240V (50/60Hz)
許容電圧変動範囲電源電圧の85~110%
消費電力6.6VA以下 (AC100~240V時)
入力入力点数1点
温度入力熱電対: K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、C/W、PLⅡ
白金測温抵抗体: Pt100、JPt100
非接触温度センサ: 10~70℃、60~120℃、115~165℃、140~260℃
アナログ入力4~20mA、0~20mA
入力インピーダンス電流入力: 150Ω以下、電圧入力: 1MΩ以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続で使用)
制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き)
制御出力制御出力総点数2点
制御出力(1)電圧出力(SSR駆動用)
制御出力(2)リレー出力
リレー出力1点
1a AC250V 5A(抵抗負荷)
最小適用負荷: 5V 10mA
電圧出力(SSR駆動用)1点
DC12V±20% 最大負荷電流21mA PNPタイプ(短絡保護回路付き)
補助出力補助出力総点数4点
リレー出力1a AC250V 2A(抵抗負荷) 電気的寿命: 10万回 (最小適用負荷 5V 10mA)
設定方式前面キーによるデジタル設定
指示方式11セグメントデジタル表示および単発光表示
マルチSP機能最大8個の目標値(SP0~SP7)を記憶し、キー操作によって選択可能
サンプリング周期50ms
調節感度温度入力: 0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)
アナログ入力: 0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)
比例帯(P)温度入力: 0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)
アナログ入力: 0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)
積分時間(I)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)
微分時間(D)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)
冷却用比例帯(P)温度入力: 0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)
アナログ入力: 0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)
積分時間(I)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)
微分時間(D)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)
制御周期0.1s、0.2s、0.5s、1~99s (1s単位)
マニュアルリセット値0.0~100.0%(0.1%単位)
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500V印加)
耐電圧AC3000V 50/60Hz 1min (異極充電部端子間)
耐振動耐久: 10~55Hz 20m/s2、3軸方向 2h
誤動作: 10~55Hz 20m/s2、3軸方向 10min
耐衝撃耐久: 300m/s2、3軸方向 各3回
誤動作: 100m/s2、3軸方向 各3回
使用温度範囲-10~55℃(ただし、氷結、結露しないこと)
3年保証時(標準単体取り付け): -10~50℃(ただし、氷結、結露しないこと)
保存温度範囲-25~65℃(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲25~85%RH
標高2000m以下
保護構造前面: IP66、リアケース: IP20、端子部: IP00
メモリ保護不揮発性メモリ(書込回数: 100万回)
ケース色ブラック
端子形状ねじ端子台
付属品取りつけアダプタ、防水パッキン、前面ポートカバー
質量本体: 約210g
アダプタ: 約4g×2個
別売品USB-シリアル変換ケーブル: E58-CIFQ2
変換ケーブル: E58-CIFQ2-E
端子カバー: E53-COV24
防水パッキン: Y92S-P9
防水カバー: Y92A-49N
前面ポートカバー: Y92S-P7
アダプタ: Y92F-51
サポートソフトウェア(CX-Thermo): EST2-2C-MV4

精度

指示精度熱電対: (指示値の±0.3%または±1℃の大きいほう)±1ディジット以下
白金測温抵抗体: (指示値の±0.2%または±0.8℃の大きいほう)±1ディジット以下
アナログ入力: ±0.2%FS±1ディジット以下
(K(-200~1300℃レンジ)、TとNの-100℃以下、U、L は、±2℃±1ディジット以下。Bの400℃以下は規定なし。Bの400~800℃は、±3℃以下。R、S の200℃以下は、±3℃±1 ディジット以下。C/Wは、(±0.3%PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジット以下。PLⅡは、(±0.3%PVまたは±2℃の大きい方)±1ディジット以下。)
温度/電圧の影響熱電対: R, S, B, C/W, PLⅡ: (指示値の±1% あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下
その他熱電対: (指示値の±1% あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、ただし、Kセンサの-100℃以下は±10℃以内
白金測温抵抗体: (指示値の±1% あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下
アナログ入力: ±1%FS±1ディジット以下
周囲温度: -10℃~23℃~55℃、電圧範囲: 定格電圧の-15~+10%
電磁妨害の影響熱電対: R, S, B, C/W, PLⅡ: (指示値の±1% あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下
その他熱電対: (指示値の±1% あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、ただし、Kセンサの-100℃以下は±10℃以内
白金測温抵抗体: (指示値の±1% あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下
アナログ入力: ±1%FS±1ディジット以下
信号源抵抗の影響熱電対: 0.1℃/Ω以下(100Ω以下)
白金測温抵抗体: 0.1℃/Ω以下(10Ω以下)

外形図

情報更新:2025/11/04

接続図

情報更新:2025/11/04

入力レンジ

情報更新:2025/11/04

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/10/07

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
X O O O O O O O O O 10
  • "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング CCC認証 電波法
Yes Yes Yes N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
Yes No No No No No