商品概要
画像をクリックすると大きくなります
パワー・ソリッドステート・リレー, フォト・トライアック・カプラ, 適用負荷 AC24~240V 10A, ゼロクロス機能あり, 動作表示灯あり, 定格入力電圧 AC24V
在庫/販売状況
2026/03/09 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | オープン価格 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/09/04
定格
| 商品分類 | 単相ヒータ用 | |
|---|---|---|
| 電源相数 | 単相 | |
| 絶縁方式 | フォト・トライアック・カプラ | |
| ゼロクロス機能 | あり | |
| 動作表示灯 | あり | |
| 端子構造 | ねじ端子 | |
| 取りつけ方法 | DINレール取りつけ、ねじ取りつけ | |
| 入力 | 定格入力電圧 | AC24V |
| 使用電圧範囲 | AC19.2~26.4V | |
| 動作電圧 | AC19.2V以下 | |
| 復帰電圧 | AC4.8V以上 | |
| 出力 | 定格負荷電圧 | AC24~240V (50/60Hz) |
| 負荷電圧範囲 | AC19~264V 50/60Hz | |
| 負荷電流 | 0.1~10A (40℃にて) | |
| サージオン電流耐量 | 150A (60Hz 1サイクル) | |
性能
| 動作時間 | 負荷電源の1/2サイクル+1ms以下 |
|---|---|
| 復帰時間 | 負荷電源の1/2サイクル+1ms以下 |
| 出力オン電圧降下 | 1.6V以下 (RMS) |
| 漏れ電流 | 5mA以下 (AC100Vにて) 10mA以下 (AC200Vにて) |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) |
| 耐電圧 | AC4000V 50/60Hz 1min |
| 耐振動 | 10~55~10Hz 片振幅 0.375mm (複振幅 0.75mm) (DINレール取りつけ時) |
| 耐衝撃 | 300m/s2 (DINレール取りつけ時) |
| 使用周囲温度 | -30~80℃ (ただし、氷結、結露しないこと) |
| 保存温度 | -30~100℃ (ただし、氷結、結露しないこと) |
| 使用周囲湿度 | 45~85%RH |
| 質量 | 約260g |
| その他特長 | UL、CSA、EN(VDE認定)取得 |
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/3/04
G3PA-210B-VD AC24のRoHS対応状況については、営業部門もしくは販売店にお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| UL認証 | CSA認証 | CEマーキング適合 | CCC認証 |
|---|---|---|---|
| No | No | No | N/A |
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |