商品概要

画像をクリックすると大きくなります

温度調節器(デジタル調節計), 48×96mm, リニア電流出力/電圧出力(SSR駆動用), 補助出力 2点, 電源電圧 AC/DC24V, フルマルチ入力, ヒータ断線・SSR故障検出機能 1点, RS-485, イベント入力4点, リモートSP入力, 伝送出力, ねじ端子台タイプ

温度調節器(デジタル調節計), 48×96mm, リニア電流出力/電圧出力(SSR駆動用), 補助出力 2点, 電源電圧 AC/DC24V, フルマルチ入力, ヒータ断線・SSR故障検出機能 1点, RS-485, イベント入力4点, リモートSP入力, 伝送出力, ねじ端子台タイプ

在庫/販売状況

2026/10/16 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 58,000

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/11/04

定格

形状DIN48×96
定値/プログラム定値タイプ
電源電圧AC24V (50/60Hz)
DC24V
許容電圧変動範囲電源電圧の85~110%
消費電力3.2W以下 (DC24V時)
5.5VA以下 (AC24V時)
入力入力点数1点
温度入力熱電対: K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、C/W、PLⅡ
白金測温抵抗体: Pt100、JPt100
非接触温度センサ: 10~70℃、60~120℃、115~165℃、140~260℃
アナログ入力4~20mA、0~20mA
入力インピーダンス電流入力: 150Ω以下、電圧入力: 1MΩ以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続で使用)
制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き)
制御出力制御出力総点数2点
制御出力(1)リニア電流出力
制御出力(2)電圧出力(SSR駆動用)
電圧出力(SSR駆動用)1点
DC12V±20% 最大負荷電流21mA PNPタイプ(短絡保護回路付き)
リニア電流出力1点
DC4~20mA/DC0~20mA、負荷500Ω以下、分解能: 約10000
補助出力補助出力総点数2点
リレー出力1a AC250V 3A(抵抗負荷) 電気的寿命: 10万回 (最小適用負荷 5V 10mA)
イベント入力4点
有接点入力: ON: 1kΩ以下、OFF: 100kΩ以上
無接点入力: ON: 残留電圧1.5V以下、OFF: 漏れ電流0.1mA以下
流出電流: 約7mA(1接点あたり)
伝送出力1点
電流出力: DC4~20mA (負荷: 500Ω以下、分解能: 約10000)
リニア電圧出力: DC1~5V(負荷1kΩ以上、分解能: 約10000)
精度: ±0.3%FS以下
リモートSP入力電流入力: DC4~20mA、DC0~20mA (入力インピーダンス 150Ω以下)
電圧入力: DC1~5V、DC0~5V、DC0~10V (入力インピーダンス 1MΩ以上)
精度: ±0.2%FS±1ディジット以下
設定方式前面キーによるデジタル設定
指示方式11セグメントデジタル表示および単発光表示
マルチSP機能最大8個の目標値(SP0~SP7)を記憶し、イベント入力、キー操作、またはシリアル通信によって選択可能
サンプリング周期50ms
調節感度温度入力: 0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)
アナログ入力: 0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)
比例帯(P)温度入力: 0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)
アナログ入力: 0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)
積分時間(I)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)
微分時間(D)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)
冷却用比例帯(P)温度入力: 0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)
アナログ入力: 0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)
積分時間(I)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)
微分時間(D)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)
制御周期0.1s、0.2s、0.5s、1~99s (1s単位)
マニュアルリセット値0.0~100.0%(0.1%単位)
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500V印加)
耐電圧AC3000V 50/60Hz 1min (異極充電部端子間)
耐振動耐久: 10~55Hz 20m/s2、3軸方向 2h
誤動作: 10~55Hz 20m/s2、3軸方向 10min
耐衝撃耐久: 300m/s2、3軸方向 各3回
誤動作: 100m/s2、3軸方向 各3回
使用温度範囲-10~55℃(ただし、氷結、結露しないこと)
3年保証時(標準単体取り付け): -10~50℃(ただし、氷結、結露しないこと)
保存温度範囲-25~65℃(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲25~85%RH
標高2000m以下
保護構造前面: IP66、リアケース: IP20、端子部: IP00
メモリ保護不揮発性メモリ(書込回数: 100万回)
ケース色ブラック
端子形状ねじ端子台
付属品取りつけアダプタ、防水パッキン、前面ポートカバー
質量本体: 約210g
アダプタ: 約4g×2個
別売品USB-シリアル変換ケーブル: E58-CIFQ2
変換ケーブル: E58-CIFQ2-E
端子カバー: E53-COV24
防水パッキン: Y92S-P9
防水カバー: Y92A-49N
前面ポートカバー: Y92S-P7
アダプタ: Y92F-51
サポートソフトウェア(CX-Thermo): EST2-2C-MV4
電流検出器(CT): E54-CT1/E54-CT1L/E54-CT3/E54-CT3L

精度

指示精度熱電対: (指示値の±0.3%または±1℃の大きいほう)±1ディジット以下
白金測温抵抗体: (指示値の±0.2%または±0.8℃の大きいほう)±1ディジット以下
アナログ入力: ±0.2%FS±1ディジット以下
(K(-200~1300℃レンジ)、TとNの-100℃以下、U、L は、±2℃±1ディジット以下。Bの400℃以下は規定なし。Bの400~800℃は、±3℃以下。R、S の200℃以下は、±3℃±1 ディジット以下。C/Wは、(±0.3%PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジット以下。PLⅡは、(±0.3%PVまたは±2℃の大きい方)±1ディジット以下。)
温度/電圧の影響熱電対: R, S, B, C/W, PLⅡ: (指示値の±1% あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下
その他熱電対: (指示値の±1% あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、ただし、Kセンサの-100℃以下は±10℃以内
白金測温抵抗体: (指示値の±1% あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下
アナログ入力: ±1%FS±1ディジット以下
CT入力: ±5%FS±1ディジット以下
リモートSP入力: ±1%FS±1ディジット以下
周囲温度: -10℃~23℃~55℃、電圧範囲: 定格電圧の-15~+10%
電磁妨害の影響熱電対: R, S, B, C/W, PLⅡ: (指示値の±1% あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下
その他熱電対: (指示値の±1% あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、ただし、Kセンサの-100℃以下は±10℃以内
白金測温抵抗体: (指示値の±1% あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下
アナログ入力: ±1%FS±1ディジット以下
リモートSP入力: ±1%FS±1ディジット以下
信号源抵抗の影響熱電対: 0.1℃/Ω以下(100Ω以下)
白金測温抵抗体: 0.1℃/Ω以下(10Ω以下)

通信性能

伝送路接続マルチドロップ(RS-485)
通信方式RS-485(2線式半二重)
同期方式調歩同期
プロトコルCompoWay/F、Modbus
通信速度9600, 19200, 38400, 57600 bps
伝送コードASCⅡ
データビット長7、8ビット
ストップビット長1、2ビット
誤り検出垂直パリティ(なし、偶数、奇数)
BCC(ブロックチェックキャラクタ)CompoWay/F時
CRC-16 Modbus時
フロー制御なし
インターフェースRS-485
リトライ機能なし
通信バッファ217バイト
通信レスポンス/送信待ち時間0~99ms(初期値 20ms)

通信機能

プログラムレス通信機能PLCのメモリを介して、形E5□Cのパラメータを読み書きしたり、ラン/ストップしたりする機能。PLCとの通信は形E5□Cが自動で行うので、通信プログラムの作成が不要。
接続可能台数: 最大32台(FXシリーズは最大16台)
コンポ通信機能接続された温度調節器間で、マスタに設定された温度調節器から目標値およびRUN/STOP指示をスレーブに伝送することが可能。目標値については、勾配およびオフセットを設定することが可能。
接続可能台数: 最大32台(マスタを含む)
コピー機能接続された温度調節器間で、マスタに設定された温度調節器から設定パラメータをスレーブにコピーすることが可能。

ヒータ断線・SSR故障検出

CT入力(ヒータ電流検出用)1点
最大ヒータ電流単相 AC50A
入力電流値指示精度±5%FS±1ディジット以下
ヒータ断線・SSR故障検出0.1~49.9A(0.1A単位)
検出最小ON時間: 100ms(制御周期0.1s、0.2s時は30ms)
SSR故障検出警報設定範囲0.1~49.9A(0.1A単位)
検出最小OFF時間: 100ms(制御周期0.1s、0.2s時は35ms)

外形図

情報更新:2025/11/04

接続図

情報更新:2025/11/04

入力レンジ

情報更新:2025/11/04
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
X O O O O O O O O O 10
  • "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング CCC認証 電波法
Yes Yes Yes N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
Yes No No No No No