商品概要
丸型防水コネクタ, 中継ボックス用コネクタ ソケット, スナップインタイプ, ソルダーカップ端子, 4極, フロントロック/リアロック共用
在庫/販売状況
2026/11/06 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 受注生産機種 |
| 在庫状況 | |
| 標準価格(税別) | ¥ 1,840 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/07/25
| タイプ | 防水コネクタ |
|---|---|
| 極数 | 4極 |
| プラグ/ソケット | ソケット |
| 固定方式 | スナップインタイプ |
| 定格電圧 | DC125V |
| 定格電流 | DC1A |
| 接触抵抗 | 40mΩ以下 (20mV以下、100mA以下) |
| 使用温度範囲 | -25~70℃ |
| 使用湿度範囲 | 20~85%RH |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 (DC500Vにて) |
| 耐電圧 | AC1000V 1min (リーク電流1mA以下) |
| 保護構造 | IP67 |
| 嵌合相手 | XS3H (S8) XS3W (S8) |
| 取りつけ方法 | パネル取りつけ(フロントロック/リアロック共用) |
| 材質 | コンタクトブロック: PBT樹脂 コンタクト: 黄銅/ニッケル下地 (金めっき) Oリング: ゴム |
| 挿抜耐久 | 200回 |
外形図
情報更新:2024/07/25
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
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |