商品概要

丸型防水コネクタ, コネクタ付きケーブル プラグ 片側コネクタ, スナップインタイプ, L形, 4極, ロボットケーブル, 0.3m

在庫/販売状況

2026/11/13 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 1,480

詳細情報

定格/性能

情報更新:2024/07/25

タイプ防水コネクタ
極数4極
プラグ/ソケットプラグ
引き出し方向L形
固定方式スナップインタイプ
定格電圧DC125V
定格電流DC1A
接触抵抗40mΩ以下 (20mV以下、100mA以下)
ケーブル仕様タイプロボットケーブル
外径φ4mm
芯数4芯
ケーブル長0.3m
使用温度範囲0~70℃
使用湿度範囲20~85%RH
絶縁抵抗1000MΩ以上 (DC500Vにて)
耐電圧AC1000V 1min (リーク電流1mA以下)
保護構造IP67
嵌合相手XS3F (S8)
XS3W (S8)
XS3P (S8)
材質コンタクトブロック: PBT樹脂
コンタクト: りん青銅/ニッケル下地 (金めっき)
Oリング: ゴム
カバー: 熱可塑性エラストマー
挿抜耐久200回

外形図

情報更新:2024/07/25
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
X O O O O O O O O O 10
  • "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング CCC認証 電波法
No No N/A N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No