商品概要

丸型防水コネクタ, コネクタ付きケーブル プラグ 片側コネクタ, スナップインタイプ, ストレート, 4極, ロボットケーブル, 1m

在庫/販売状況

2026/10/16 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 1,760

詳細情報

定格/性能

情報更新:2026/02/27

タイプ 防水コネクタ
用途・コーディング Aコーディング
接続1_形状 オスーストレート
接続1_コネクタ S8スナップイン
接続2_形状 他
接続2_コネクタ 線(バラ)
極数 4極
芯数 4
シールド 無
タイプ 難燃性 PVCロボットケーブル
ケーブル長 1m
定格電流 1A
定格電圧 DC125V
LED なし
結線 (〇内の数字は端子番号) 4:①茶 ②白 ③青 ④黒
プラグ/ソケット プラグ
引き出し方向 ストレート
固定方式 スナップインタイプ
接触抵抗 40mΩ以下 (20mV以下、100mA以下)
外径 φ4mm
使用温度範囲 0~70℃
使用湿度範囲 20~85%RH
絶縁抵抗 1000MΩ以上 (DC500Vにて)
耐電圧 AC1000V 1min (リーク電流1mA以下)
保護構造 IP67
嵌合相手 XS3F (S8)
XS3P (S8)
XS3W (S8)
材質 PBT樹脂(コンタクトブロック)
りん青銅/ニッケル下地 (金めっき)(コンタクト)
ゴム(Oリング)
熱可塑性エラストマー(カバー)
挿抜耐久 200回

CAD

情報更新:2006/4/1

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/10/07

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
X O O O O O O O O O 10
  • "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング CCC認証 電波法
No No N/A N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No