インクリメンタル形 外径φ50(堅牢タイプ)
分類 |
インクリメンタル形 シャフトタイプ |
---|---|
分解能 |
800P/R |
出力相 |
A、B、Z相 |
制御出力 |
コンプリメンタリ出力 |
接続方式 |
コード引き出しタイプ (コード長: 2m) |
情報更新 : 2024/03/13
分類 | インクリメンタル形 シャフトタイプ | |
---|---|---|
直径 | φ50mm | |
電源電圧 | DC12~24V (-10%~+15%) リップル(p-p)5%以下 | |
消費電流 | 100mA以下 | |
分解能 | 800P/R | |
突入電流 | 約9A (0.1ms) | |
出力相 | A、B、Z相 | |
制御出力 | 出力形式 | コンプリメンタリ出力 | 出力電圧 | VH: Vcc-3V以上 (IO=30mA) VL: 2V以下 (IO=-30mA) | 出力電流 | ±30mA |
最高応答周波数 | 125kHz (Z相リセットを行う場合は65kHz) | |
出力位相差 | A相、B相の位相差 90±45°(1/4T±1/8T) | |
出力立ち上がり、立ち下がり時間 | 1µs以下 (コード長2m、出力電流30mA) | |
起動トルク | 常温時: 10mN.m以下 低温時: 30mN.m以下 | |
慣性モーメント | 2.0×10-6 kg.m2 以下 | |
軸許容力 | ラジアル: 80N スラスト: 50N | |
許容最高回転数 | 5000r/min | |
保護回路 | 負荷短絡保護 | |
周囲温度範囲 | 使用時: -10~70℃ (ただし、氷結しないこと) 保存時: -25~85℃ (ただし、氷結しないこと) | |
周囲湿度範囲 | 使用時: 35~85%RH (ただし、結露しないこと) 保存時: 35~85%RH (ただし、結露しないこと) | |
絶縁抵抗 | 充電部一括とケース間: 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
耐電圧 | 充電部一括とケース間: AC500V 50/60Hz 1min | |
耐振動 | 耐久: 10~500Hz 複振幅 2mm または150m/s2 X、Y、Z各方向 3回 11min | |
耐衝撃 | 耐久: 1000m/s2 X、Y、Z 各方向 3回 | |
保護構造 | IEC: IP65 社内規格: 防油 | |
接続方式 | コード引き出しタイプ (コード長: 2m) | |
材質 | ケース: アルミニウム 本体: アルミニウム シャフト: SUS303 | |
付属品 | 取扱説明書 |
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
E6C3-CWZ5GH | インクリメンタル型 外形Φ50 出力A相B相Z相 DC12-24V コンプリメンタリ出力 | ダウンロード |
E69-C08B | カプリング 樹脂製(標準タイプ) 軸内径Φ8(H8) 外形Φ19 | ダウンロード |
E69-C68B | カプリング 樹脂製(異口径タイプ) 軸内径Φ6Φ8(H8) 外形Φ19 | ダウンロード |
E69-FCA04 | エンコーダ用フランジ, E6C3-C用, 取りつけ金具形E69-2付属 | ダウンロード |
E69-2 | サーボマウント用取りつけ金具 | ダウンロード |