商品概要

画像をクリックすると大きくなります

セーフティ・リミットスイッチ, M20, 1コンジット, 1NC/1NO(スナップ・アクション), トップ・ローラ・プランジャ形

セーフティ・リミットスイッチ, M20, 1コンジット, 1NC/1NO(スナップ・アクション), トップ・ローラ・プランジャ形

在庫/販売状況

2026/06/05 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 6,750

詳細情報

定格/仕様

情報更新:2026/05/21

動作方式スナップアクション
アクチュエータトップローラ・プランジャ形 φ12.7×4.8
ステンレス焼結ローラ
定格周波数50/60Hz
接点構成1NC/1NO
負荷一般負荷
開閉能力(AC)抵抗負荷: AC125V 10A/AC250V 10A/AC400V 10A
ランプ負荷(NC): AC125V 3A/AC250V 2A/AC400V 1.5A
ランプ負荷(NO): AC125V 1.5A/AC250V 1A/AC400V 0.8A
誘導負荷: AC125V 10A/AC250V 10A/AC400V 3A
電動機負荷(NC): AC125V 5A/AC250V 3A/AC400V 1.5A
電動機負荷(NO): AC125V 2.5A/AC250V 1.5A/AC400V 0.8A
開閉能力(DC)抵抗負荷: DC8V 10A/DC14V 10A/DC30V 6A/DC125V 0.8A/DC250V 0.4A
ランプ負荷(NC): DC8V 6A/DC14V 6A/DC30V 4A/DC125V 0.2A/DC250V 0.1A
ランプ負荷(NO): DC8V 3A/DC14V 3A/DC30V 3A/DC125V 0.2A/DC250V 0.1A
誘導負荷: DC8V 10A/DC14V 10A/DC30V 6A/DC125V 0.8A/DC250V 0.4A
電動機負荷: DC8V 6A/DC14V 6A/DC30V 4A/DC125V 0.2A/DC250V 0.1A
許容突入電流最大30A
コンジットM20
アース端子アース端子付き
周囲温度範囲使用時: -40~80℃ (ただし、氷結しないこと)
周囲湿度範囲95%RH以下

許容操作速度1mm/s~0.5m/s
許容操作頻度電気的: 30回/分以下
機械的: 120回/分以下
接触抵抗 (初期値)25mΩ以下
絶縁抵抗同極端子間: 100MΩ以上
各端子と非充電金属部間: 100MΩ以上
DC500Vメガにて
インパルス耐電圧同極端子間: 2.5kV
各端子とアース間: 4kV
耐久性電気的: 50万回以上 (AC250V 10A)
機械的: 3000万回以上
耐振動誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.75mm
耐衝撃耐久: 1000m/s2以上
誤動作: 300m/s2以上
保護構造IP67
感電保護クラスClass I (アース端子付き)

動作に必要な力(OF)規格値 最大 18.63N
もどりの力(RF)規格値 最小 1.96N
動作までの動き(PT)規格値 最大 2mm
応差の動き(MD)規格値 最大 1mm
動作後の動き(OT)規格値 最小 5mm
動作位置(OP)規格値 48±1mm
全体の動き(TT)参考値 7mm
自由位置(FP)規格値 最大 51mm
直接開路動作力(DOF)規格値 最小 49.03N
直接開路動作までの動き(DOT)規格値 最小 3.2mm

外形図

情報更新:2026/05/21

取りつけ穴加工図

回路構成

情報更新:2026/05/21

特性図

情報更新:2026/05/21

耐久曲線図

電気的:

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/6/03

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
X O O O O O O O O O 10
  • "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

D4B-4171Nについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。