商品概要
推奨代替機種情報2026/9/10 0:05 情報更新
モータ・リレー, 起動ロック・瞬時動作特性, 電流レンジ 8~26A, 自動復帰形, 電流反相検出, 制御電源電圧 100/110/120V
在庫/販売状況
2026/09/11 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中・受注終了予定 推奨代替機種 |
|---|---|
| 受注終了予定 | 2028年3月 |
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | - |
| 標準価格(税別) | ¥ 22,500 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/09/25
定格
| 接点構成 | 1a 1b | |
|---|---|---|
| 定格負荷 | a接点: AC120V 2A、AC240V 1A、AC440V 0.5A、DC110V 0.2A、DC220V 0.1A b接点: AC120V 5A、AC240V 2A、AC440V 1A、DC110V 0.2A、DC220V 0.1A | |
| 接点容量の級別 | AC11級、DC11級 | |
| 電動機回路 | 定格電圧 | 三相 AC500V以下 |
| 定格電流 | 三相 8~26A | |
| 制御電源回路 | 定格電圧 | AC100/110/120V |
| 許容電圧変動範囲 | 定格電圧の85~110%(ただし、欠相時は、 定格使用電圧の50%で正常に動作すること) | |
| 周波数 | 50/60 Hz | |
| 許容周波数変動範囲 | 定格周波数の±5% | |
| 消費電力 | 動作時(50Hz): 5VA 動作前(50Hz): 3VA | |
| 電流整定範囲 | AC 8~26A | |
性能
| 過負荷要素 | 動作値 | 電流整定値の115% |
|---|---|---|
| 起動時ロック時間動作値 | 電流整定値の30%以下 | |
| 動作時間特性 | 起動時ロック、瞬時動作 | |
| 動作時間 | 電流を電流整定値の100%から140%に変化させた時: 0.5秒以下 | |
| 動作値の整定誤差 | 電流整定値の±10% | |
| 起動時ロック時間の整定誤差 | ±20%(電流整定値の140%時) | |
| 欠相要素 | 動作値 | 電流整定値の85%以下 (一相完全欠相状態において) |
| 動作時間 | 2秒以下 Note: 一相完全欠相状態において | |
| 動作不平衡率 | 高感度整定(H): 35±10% 低感度整定(L): 65±10% | |
| 反相要素 | 動作値 | 電流整定値の50%以下 |
| 動作時間 | 1秒以下 | |
| 過負荷耐量 | 電動機回路 | 電流整定値の20倍、2秒間、2回(1分間隔) |
| 制御電源回路 | 定格電圧の1.15倍、3時間、1回 | |
| 温度の影響 | 0~20~40℃: 動作値: ±5%、動作時間: ±10% (過負荷) 0~20~40℃: 動作値: ±10%、動作時間: ±10% (欠相/反相) -10~0℃、40~50℃: 動作値: ±10%、動作時間: ±20% (過負荷) -10~0℃、40~50℃: 動作値: ±20%、動作時間: ±20% (欠相/反相) | |
| 電圧の影響 | 85~100~110%: 動作値: ±5%、動作時間: ±10% | |
| 周波数の影響 | 動作値: ±5%、動作時間: ±10% (過負荷/欠相/反相) 95~100~105% | |
| 波形歪の影響 | 第2~第9高調波まで、おのおの100%含有で誤動作なし(欠相スイッチ「低」) | |
| 耐久性 | 10,000回 | |
| テストボタン動作 | 過負荷要素のみ 動作時間: 時間整定値 動作時間誤差: ±30% | |
| 絶縁抵抗 | 充電部端子と取りつけパネル間: 10MΩ以上 充電部端子相互間: 5MΩ以上 接点極間: 5MΩ以上 | |
| 耐電圧 | 充電部端子と取りつけパネル間: AC2,500V 1分間 充電部端子相互間: AC2,500V 1分間 接点極間: AC1,000V 1分間 | |
| インパルス耐電圧 | 1.2/50µs波形 (JEC 212) 充電部端子一括と取りつけパネル間: 6,000V 充電部端子相互間: 4,500V 制御電源端子間: 4,500V | |
| 使用温度範囲 | -10~60℃ | |
| 保存温度範囲 | -25~65℃ | |
| 使用湿度範囲 | 35~85% | |
| 耐振動 | 耐久: 10~25Hz 複振幅2mm X、Y、Z方向 各2h 誤動作: 10~55Hz 複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10分間 | |
| 耐衝撃 | 耐久: 294m/s2 X、Y、Z方向 各3回 誤動作: 98m/s2 X、Y、Z方向 各3回 | |
| 外形寸法 | 幅 | 126mm |
| 高さ | 60mm | |
| 奥行 | 120mm | |
| 一次側電線貫通穴径 | 20mm | |
| 質量 | 約800g | |
| 取りつけ方法 | ねじ取りつけ | |
| ケース色 | マンセル 5Y7/1 | |
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/9/02
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| UL認証 | CSA認証 | CEマーキング | CCC認証 | 電波法 |
|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | N/A |
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |
