商品概要
画像をクリックすると大きくなります
フォト・マイクロセンサ, 溝型, 透過形, 標準型, 検出距離: 5mm(溝幅), しゃ光時ON, 表示灯: しゃ光時点灯, NPN出力, コード引き出しタイプ, 2m
在庫/販売状況
2026/03/17 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 1,210 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/07/25
定格
| タイプ | 溝型 (標準型) | |
|---|---|---|
| 発光方式 | 直流光 | |
| 検出方式 | 透過形 | |
| 検出距離 | 溝幅: 5mm | |
| 動作モード | しゃ光時ON | |
| 標準検出物体 | 2×0.8mm以上の不透明体 | |
| 応差 | 0.025mm | |
| 光源(ピーク発光波長) | GaAs赤外発光ダイオード (940nm) | |
| 表示灯 | しゃ光時点灯(赤色) | |
| 電源電圧 | DC5~24V ±10% リップル(p-p) 10%以下 | |
| 消費電流 | 12mA以下 | |
| 制御出力 | 出力形式 | NPNオープンコレクタ出力 |
| 負荷電源電圧 | DC5~24V | |
| 負荷電流 | 100mA以下 | |
| 残留電圧 | 負荷電流100mA時: 0.8V以下 負荷電流40mA時: 0.4V以下 | |
| 保護回路 | 負荷短絡保護 | |
| 応答周波数 | 3kHz以下 | |
| 受光面照度 | 蛍光灯: 1000lx以下 | |
| 周囲温度範囲 | 動作時: -25~55℃ (ただし、氷結しないこと) 保存時: -30~80℃ (ただし、氷結しないこと) | |
| 周囲湿度範囲 | 動作時: 5~85%RH (ただし、結露しないこと) 保存時: 5~95%RH (ただし、結露しないこと) | |
| 耐振動 | 耐久: 10~2000Hz ピーク加速度 100m/s2 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期) | |
| 耐衝撃 | 耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 | |
| 保護構造 | IP64 IEC60529規格 | |
| 接続方式 | コード引き出しタイプ | |
| コード長 | 2m | |
| 質量 | 梱包状態: 約20g | |
| 材質 | ケース: ポリブチレンテレフタレート(PBT) | |
外形図
情報更新:2024/07/25

入出力段回路図
情報更新:2024/07/25
出力回路

タイムチャート
特性データ(参考値)
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
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | e |