商品概要
画像をクリックすると大きくなります
デイリータイムスイッチ, 1周期 24h×7日間, ねじ締め端子
在庫/販売状況
2025/09/12 00:00 情報更新販売状況 | 販売中・受注終了予定 推奨代替品を探す |
---|---|
受注終了予定 | 2025年12月 |
機種区分 | 受注生産機種 |
在庫状況 | |
標準価格(税別) | ¥ 30,000 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/09/10
使用電源 | AC | AC100~240V |
---|---|---|
許容電圧変動範囲 | 電源電圧の85~110% | |
消費電力 | AC240V時: 約4VA | |
制御出力 | 回路 | 2 |
開閉容量(抵抗負荷) | AC250V 15A (周囲温度50℃) AC250V 12A (電気安全法認定定格)(周囲温度55℃) | |
性能 | 動作時間のばらつき | (±0.01% ±0.05s)以下 (セット時間に対する割合) |
セット誤差 | (±0.01% ±0.05s)以下 (セット時間に対する割合) | |
電圧の影響 | (±0.01% ±0.05s)以下 (セット時間に対する割合) | |
温度の影響 | (±0.01% ±0.05s)以下 (セット時間に対する割合) | |
時間精度 | ±15s/月(25℃) | |
絶縁耐圧 | 絶縁抵抗 | 導電部端子と露出した非充電金属部間: 100MΩ以上 操作電源回路と制御出力間: 100MΩ以上 非連続接点間: 100MΩ以上 |
耐電圧 | 導電部端子と露出した非充電金属部間: AC2000V 50/60Hz 1min 操作電源回路と制御出力間: AC2000V 50/60Hz 1min 非連続接点間: AC1000V 50/60Hz 1min | |
使用温度範囲 | -10~55℃ (ただし、氷結しないこと) | |
使用湿度範囲 | 35~85% | |
寿命 | 10万回以上 (抵抗負荷 AC250V 15A) | |
耐振動 | 耐久: 10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2h 誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.25mm 3方向 各10min | |
耐衝撃 | 耐久: 300m/s2 6方向 各3回 誤動作: 100m/s2 6方向 各4回 | |
耐ノイズ | 2kV ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1µs、立ち上がり 1ns) | |
時間仕様 | 制御周期 | 24時間 |
1周期時間 | 24 h×7日間(動作曜日指定可) | |
最小設定間隔 | 1min | |
停電補償時間 | 連続10年以上 (25℃) | |
外形寸法 | 幅 | 96mm |
高さ | 96mm | |
奥行 | 56.5mm | |
ケース色 | ライトグレー (マンセル5Y7/1) | |
質量 | 約350g | |
付属品 | 取りつけ金具 | |
別売品 | フロントカバー: Y92A-96A |
外形図
情報更新:2025/09/10
取りつけ穴加工図

CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2025/9/03
EU RoHS
対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
---|---|---|
対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
中国 RoHS表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
鉛 (PB) |
水銀 (Hg) |
カドミウム (Cd) |
六価クロム (Cr(VI)) |
ポリ臭化 ビニフェル (PBB) |
ポリ臭化 ジフェニルエーテル (PBDE) |
環境保護 使用期限 |
X | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
---|---|---|---|---|---|
No | No | No | No | No | No |