薄型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光)フォト・マイクロセンサ *1
タイプ |
溝型 (密着取りつけ型) |
---|---|
発光方式 |
直流光 |
検出方式 |
透過形 |
検出距離 |
溝幅: 5mm |
制御出力(出力形式) |
NPNオープンコレクタ出力 |
動作モード |
しゃ光時ON/入光時ON(切替可) |
接続方式 |
コネクタタイプ |
情報更新 : 2024/03/13
タイプ | 溝型 (密着取りつけ型) | |
---|---|---|
発光方式 | 直流光 | |
検出方式 | 透過形 | |
検出距離 | 溝幅: 5mm | |
動作モード | しゃ光時ON/入光時ON(切替可) | |
標準検出物体 | 2×0.8mm以上の不透明体 | |
応差 | 0.025mm以下 | |
光源(ピーク発光波長) | 赤外発光ダイオード (940nm) | |
表示灯 | しゃ光時点灯(赤色) | |
電源電圧 | DC5~24V ±10% リップル(p-p) 10%以下 | |
消費電流 | 12mA (L端子開放時) | |
制御出力 | 出力形式 | NPNオープンコレクタ出力 | 負荷電源電圧 | DC5~24V | 負荷電流 | 100mA以下 | 残留電圧 | 負荷電流100mA時: 0.8V以下 負荷電流40mA時: 0.4V以下 |
保護回路 | 負荷短絡保護 | |
応答周波数 | 1kHz以上 平均値: 3kHz | |
受光面照度 | 蛍光灯: 1000lx以下 | |
周囲温度範囲 | 動作時: -25~55℃ (ただし、氷結、結露しないこと) 保存時: -30~80℃ (ただし、氷結、結露しないこと) | |
周囲湿度範囲 | 動作時: 5~85%RH (ただし、結露しないこと) 保存時: 5~95%RH (ただし、結露しないこと) | |
耐振動 | 耐久: 20~2000Hz ピーク加速度 100m/s2 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期) | |
耐衝撃 | 耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 | |
保護構造 | IP50 | |
接続方式 | コネクタタイプ (直接はんだづけ可能) | |
質量 | 梱包状態: 約2.3g | |
材質 | ケース: ポリブチレンテレフタレート(PBT) 投・受光部カバー: ポリカーボネート(PC) |
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
端子配置
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
出力回路
タイムチャート
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
EE-SX673A | 溝形密着取付型 検出距離5mm 直流光方式 NPN出力 遮光時表示灯点灯 | ダウンロード |
EE-1001 | コネクタ | ダウンロード |
EE-1009 | コネクタ ロック機構内蔵 | ダウンロード |
EE-1006 | コネクタ コード付き | ダウンロード |
EE-1006A | コネクタ保持金具 | ダウンロード |
EE-1010 | コネクタ コード付き ロック機構内蔵 | ダウンロード |
EE-1010-R | コネクタ ロボットコード付き ロック機構内蔵 | ダウンロード |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードデータの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。
形・シリーズ
この形式について