商品概要
ファイバセンサ, 耐真空(大気側), 透過形, ケーブル長 2m, R25
在庫/販売状況
2026/10/19 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | - |
| 標準価格(税別) | ¥ 3,600 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/09/25
| 品名 | ファイバユニット |
|---|---|
| 検出方式 | 透過形 |
| 商品分類 | 耐真空(大気側) |
| 許容曲げ半径 | R25 |
| 曲げ不可長さ | 10mm |
| フリーカット | 可 |
| 使用温度範囲 | -25~70℃ |
| ケーブル長 | 2m |
| 質量 | 梱包状態: 約170g |
外形図
情報更新:2025/09/25
外形図
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/10/21
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
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | e |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
E32-T10V 2Mについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。