商品概要
ファイバセンサ, 透過形, φ3 円柱型, サイドビュー, 光軸径 φ1, ケーブル長 2m, 折れにくい, R1
在庫/販売状況
2026/06/02 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 13,000 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/09/25
| 品名 | ファイバユニット | |
|---|---|---|
| 検出方式 | 透過形 | |
| 検出方向 | サイドビュー | |
| 光軸径 | 1mm | |
| ファイバケーブル種類 | 折れにくい | |
| 許容曲げ半径 | R1 | |
| 曲げ不可長さ | 0mm | |
| フリーカット | 可 | |
| 最小検出物体 | E3X-HD: φ5µm E3NX-FA: φ2µm | |
| 検出距離 | E3X-HD | GIGA: 750mm以下 HS: 260mm以下 ST: 450mm以下 SHS: 100mm以下 |
| E3NX-FA | GIGA: 1120mm以下 HS: 390mm以下 ST: 670mm以下 SHS: 100mm以下 | |
| 材質 | 検出ヘッド | SUS303 |
| 使用温度範囲 | -40~70℃ | |
| 保護構造 | IP67 | |
| ケーブル長 | 2m | |
| 質量 | 梱包状態: 約60g | |
外形図
情報更新:2025/09/25
外形図

CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/5/20
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | e |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
E32-T14LR 2Mについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。
